카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWJT3-*-D - D형치즈
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트(미니 타입) GWJ
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gwj_mini_series/gwjt_d.prj},{NB=GWJT3-M3-D},{IDNR=},{MODEL=GWJT3-M3-D},{BORE=3.2},{THREAD=M3x0.5},{NDM=3.000},{P=0.500},{HEX=8},{L1=13.0},{L2=15.5},{A=2.4},{B=12.5},{C=8.5},{MBS=1.2},{ESA=0.9},{WEIGHT=4.4},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용관 외경
[mm]
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
HEX
Hex
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
WEIGHT
질량
[g]
GWJT3-M3-D
GWJT3-M3-D
3.2
M3x0.5
8
13.0
15.5
2.4
12.5
8.5
1.2
0.9
4.4
GWJT3-M5-D
GWJT3-M5-D
3.2
M5x0.8
8
13.0
15.5
3.4
12.5
8.5
2.2
2.7
4.8
GWJT3-6-D
GWJT3-6-D
3.2
R1/8
10
17.5
15.5
8.0
12.5
8.5
2.2
2.7
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성