카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWJS*-* - 편구 스트레이트
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트(미니 타입) GWJ
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gwj_mini_series/gwjs.prj},{NB=GWJS4-M3},{IDNR=},{MODEL=GWJS4-M3},{BORE=4.0},{THREAD=M3x0.5},{NDM=3.000},{P=0.500},{HEX=10},{K=11.0},{L=18.0},{A=2.4},{B=13.5},{MBS=1.2},{ESA=0.9},{WEIGHT=7.1},{INFOTEXT=Product Info },{HH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용관 외경
[mm]
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
HEX
Hex
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
WEIGHT
질량
[g]
GWJS3-M3
GWJS3-M3
3.2
M3x0.5
8
8.8
17.0
2.4
12.5
1.2
0.9
2.4
GWJS3-M5
GWJS3-M5
3.2
M5x0.8
8
8.8
18.0
3.4
12.5
2.5
2.5
3.0
GWJS3-6
GWJS3-6
3.2
R1/8
10
11.0
16.5
8.0
12.5
2.5
2.5
5.9
GWJS4-M3
GWJS4-M3
4.0
M3x0.5
10
11.0
18.0
2.4
13.5
1.2
0.9
7.1
GWJS4-M5
GWJS4-M5
4.0
M5x0.8
10
11.0
19.0
3.4
13.5
2.5
4.0
5.2
GWJS4-6
GWJS4-6
4.0
R1/8
10
11.0
20.0
8.0
13.5
2.5
4.0
7.1
GWJS6-M5
GWJS6-M5
6.0
M5x0.8
11
12.1
20.0
3.4
14.5
2.5
4.0
4.9
GWJS6-6
GWJS6-6
6.0
R1/8
11
12.1
21.5
8.0
14.5
4.0
11.0
6.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성