카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Without switch SSD2-HP1 - 복동 편로드형
CKD
고내구기기 HP 시리즈
공기압 실린더
Long life
SSD2-HP1 (Long life)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/long_life/ssd2_series/ssd2_without_sw_asmtab_new.prj},{NB=SSD2-20-5-HP1_(05)_new},{BORE=20},{PTT=},{CUS=},{STROKE=5},{STROKE1=5},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2/without_sw/ssd2_w_o_asmtpl.prj},{F=36},{FA=18.5},{FB=0.0},{G=0.0},{H=0},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=47},{KA=M6 depth 11},{KK=M5 depth 7},{M=8},{MM=10},{N=25.5},{O=0.0},{AX=24.000},{AX1=41.200},{AX2=55.200},{AX3=51.000},{AX4=65.000},{AX5=34.000},{AX6=48.000},{AX7=32.000},{AX8=46.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
구경
[mm]
APLUS
A+스트로크
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-12-5-HP1
SSD2
12
25.5
20.5
22.0
17.0
5.5
M5
25
13.0
0.0
0.0
0
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M4 깊이 7
M3 깊이 6
5
6
15.5
0.0
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-16-5-HP1
SSD2
16
25.5
20.5
22.0
17.0
5.5
M5
29
15.0
0.0
0.0
0
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M4 깊이 7
M4 깊이 8
6
8
20.0
0.0
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-20-5-HP1
SSD2
20
29.0
24.0
24.0
19.0
8.0
M5
36
18.5
0.0
0.0
0
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
8
10
25.5
0.0
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD2-25-5-HP1
SSD2
25
32.5
27.5
27.5
22.5
11.0
M5
40
20.5
0.0
0.0
0
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 11
10
12
28.0
0.0
5.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-32-5-HP1
SSD2
32
35.0
30.0
28.0
23.0
8.0
M5
45
23.0
20.5
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34.0
4.5
7.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-40-5-HP1
SSD2
40
41.5
36.5
34.5
29.5
12.0
Rc1/8
52
26.5
27.5
57.0
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40.0
5.0
7.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
스위치 부착 SSD2-GL-HP1 - 복동 편로드형
CKD
25.03.2022
DHZ 250 - DIN Standard Cylinder
AHP Merkle
31.03.2024
스위치 부착 CMK2
CKD
10.04.2024
스위치 없음SSD2-P4-HP1
CKD
14.07.2022
With switch SSD2-L-HP1 - 복동 편로드형
CKD
02.09.2021
CQS/CDQS - 박형 실린더: 표준형/복동:편로드
SMC Corporation
26.06.2024
스위치 없음 SSD-X
CKD
15.05.2024
SSD-T
CKD
15.05.2024
스위치 없음 SSD
CKD
15.05.2024
25A-CQS/25A-CDQS - 박형 실린더: 표준형/복동:편로드/2차 전지 대응 시리즈
SMC Corporation
12.03.2024
CQS/CDQS-XC8/XC9 - 가변행정 실린더/표준형/복동:편로드
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성