카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCG Clevis bracket (B2) - SCG Series common accessory
CKD
고내구기기 HP 시리즈
공기압 실린더
Environmental resistance
SCG-G-HP1 (Environmental resistance)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/environmental_resistance/scg_env/scg_clevis_bracket_b2.prj},{NB=SCG-G-B2-50-(1)},{TYPE=SCG-G-B2-50},{BORE=50},{C=9.0},{CD=14},{CF=30},{CI=17},{CV=40},{CW=20},{D=14},{F=12},{G=6.5},{K=65},{MR=15.0},{SD=46.5},{WEIGHT=0.46},{L1X=17.250},{R1X=8.000},{L2X=5.000},{L3X=40.000},{L4X=30.500},{L5X=11.000},{L7X=4.250},{INFOTEXT=Dimensions},{R2X=5.000},{PIN=1},{PINAX=60.000},{PINBX=51.000},{PINCDX=14.000},{PINDX=4.000},{WSHRD1X=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
C
[mm]
CD
[mm]
CF
[mm]
CI
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
MR
[mm]
SD
[mm]
WEIGHT
[kg]
SCG-G-B2-32
SCG-G-B2-32
32
6.6
10
23
13
28
14
11
9
4.5
46
10.5
32.5
0.16
SCG-G-B2-40
SCG-G-B2-40
40
6.6
10
23
13
28
14
11
9
4.5
52
11.0
38.0
0.20
SCG-G-B2-50
SCG-G-B2-50
50
9.0
14
30
17
40
20
14
12
6.5
65
15.0
46.5
0.46
SCG-G-B2-63
SCG-G-B2-63
63
9.0
14
30
17
40
20
14
12
6.5
75
15.0
56.5
0.58
SCG-G-B2-80
SCG-G-B2-80
80
11.0
22
42
26
60
30
17
15
8.5
95
23.0
72.0
1.52
SCG-G-B2-100
SCG-G-B2-100
100
11.0
22
42
26
60
30
17
15
8.5
114
23.0
89.0
1.91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성