카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
CKL2-FC
CKD
핸드ᆞ척
척
메커니컬 척 CKL2-FC
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/hand/chucks/ckl2_fc/ckl2_fc_asmtab.prj},{NB=CKL2-25CS-FC(0)},{MODEL=CKL2},{SIZE=25CS},{POS=0.0},{STROKE=6},{INFOTEXT=Product Info },{A=46},{AA1=5},{AA2=0.8},{AA3=8.0},{B=26},{D=58.0},{E=1.5},{F=14},{H1=8.0},{H2=1.25},{H3=10},{I=17},{J=39},{K=10.0},{L=7},{M=16},{N=7.0},{O=2},{P=3},{Q=21},{R=39},{S=9},{T=3.5},{V=8.5},{W=15.5},{X=7},{Y=12},{Z=3.6},{C1=80.1},{C2=76.4},{U1=4.0},{U2=0.7},{U3=8.0},{PPATH=assemblies/ckl2_fc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
AA'
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
CKL2-20CS-FC
CKL2
20CS
36
3-M4 X 0.7 depth 8
21
MAX77.5/MIN74.5
57.0
1.5
14
M6 X 1 depth 9
14
30
8.5
6
12
5.0
2
2
17
31
7
2.5
3 x 2-M3 x 0.5 depth 6
8.0
15.0
6
10
3.0
CKL2-25CS-FC
CKL2
25CS
47.5 + ストローク / 2
3-M5 X 0.8 depth 8
26
MAX80.1/MIN76.4
58.0
1.5
14
M8 X 1.25 depth 10
17
39
10.0
7
16
7.0
2
3
21
39
9
3.5
3 x 2-M4 x 0.7 depth 8
8.5
15.5
7
12
3.6
CKL2-32CS-FC
CKL2
32CS
52
3-M5 X 0.8 depth 10
34
MAX93/MIN88
67.0
2.0
16
M8 X 1.25 depth 12
19
44
12.0
8
18
7.5
3
3
24
44
10
4.0
3 x 2-M4 x 0.7 depth 8
4.0
14.5
8
14
5.0
CKL2-40CS-FC
CKL2
40CS
62 : ポリフェニレンサルファイド/ステンレス/...
3-M6 X 1.0 depth 12
42
MAX118/MIN111.5
90.5
2.0
16
M10 X 1.5 depth 15
24
53
15.0
10
21
9.0
3
3
29
53
12
4.5
3 x 2-M5 x 0.8 depth 10
5.0
15.0
8
16
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성