카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-RL
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-R-복동/양로드형(해외 한정품)
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-r/ssd2_rl_asmtab.prj},{NB=SSD2-RL-32-5-5(5-0-0)},{TYPE=SSD2-RL},{BORE=32},{CUS=},{STROKE1=5},{STROKE=5},{ADJUST=5},{SWM=},{SLD=},{LWL=},{SWP=},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{POS2=0},{POS1=0},{INFOTEXT=Product Info },{C=8.0},{D=8.0},{EEN=1.000},{F=45},{FAN1=23.0},{FAN2=26.5},{FB=20.5},{I=5.5},{JN1=9.0},{JN2=5.5},{K=60},{KAN1=6},{KAN2=11},{KKN1=8},{KKN2=13},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{DAN1=3},{DAN2=10},{PA=6},{PB=26.0},{PC=27},{PD=14},{PEN1=14},{PEN2=1.50},{PF=24},{TA=8.0},{EEN1=1/8},{G=49.500},{GN=49.500},{PPATH=with_sw/ssd2_rl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
WF
[mm]
DA
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
PE
[mm]
PF
[mm]
TA
[mm]
G
ⁿ/ₐ
AA
a'
[mm]
CC
F.R.LコンビネーションノンパープルタイプC*000-P6
[mm]
T
[mm]
WF1
WFC パート
[mm]
SSD2-RL-12-5-5(5-0-0)
SSD2-RL
12
54.0
22.0
5.5
5.5
M5
25
13(16.5)
4.5
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M4 깊이 7
M3 깊이 6
5
6
15.5
3.5
M4X12
5
19.0
14
7
M5
11
3.2
-
-
-
-
-
SSD2-RL-16-5-5(5-0-0)
SSD2-RL
16
54.7
22.0
5.5
5.5
M5
29
15(18.5)
4.5
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M4 깊이 7
M4 깊이 8
6
8
20.0
3.5
M4X12
5
19.0
14
7
M6
11
3.6
-
-
-
-
-
SSD2-RL-20-5-5(5-0-0)
SSD2-RL
20
69.5
36.0
8.0
8.0
M5
36
18.5(22)
12.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
8
10
25.5
4.5
M6X16
8
22.5
20
10
M8
17
5.0
-
-
-
-
-
SSD2-RL-25-5-5(5-0-0)
SSD2-RL
25
71.0
39.0
11.0
11.0
M5
40
20.5(24)
13.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28.0
5
M6X16
8
22.5
20
10
M10X1.25
17
6.0
-
-
-
-
-
SSD2-RL-32-5-5(5-0-0)
SSD2-RL
32
73.3
40.5
8.0
8.0
Rc1/8
45
23(26.5)
20.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34.0
7
M3X10
6
26.0
27
14
M14X1.5
24
8.0
49.500
-
-
-
-
SSD2-RL-40-5-5(5-0-0)
SSD2-RL
40
84.7
50.0
12.0
12.0
Rc1/8
52
26.5(30)
27.5
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40.0
7
M3X12
6
26.0
27
14
M14X1.5
24
8.0
57.000
-
-
-
-
SSD2-RL-50-10-10(10-0-0)
SSD2-RL
50
86.2
50.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
32.5(36)
28.5
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50.0
8
M4X12
8
30.0
35
16
M18X1.5
30
11.0
71.000
-
-
-
-
SSD2-RL-63-10-10(10-0-0)
SSD2-RL
63
94.2
52.0
13.0
13.0
Rc1/4
77
39(42.5)
28.5
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 25
M10 깊이 15
17
20
60.0
8
M4X16
10
30.0
35
16
M18X1.5
30
11.0
84.000
-
-
-
-
SSD2-RL-80-10-10(10-0-0)
SSD2-RL
80
110.7
61.0
16.0
16.0
Rc3/8
98
49.5(53)
28.5
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77.0
10
M6X16
12
38.0
48
20
M22X1.5
41
13.0
104.000
-
-
-
-
SSD2-RL-100-10-10(10-0-0)
SSD2-RL
100
130.2
70.5
23.0
23.0
Rc3/8
117
59(62.5)
28.5
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94.0
12
M6X20
14
38.0
48
20
M22X1.5
41
13.0
123.500
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성