카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD2-L
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD2
SSD2-복동/편로드형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2/ssd2_with_sw_asmtab.prj},{NB=SSD2-L-32-5(05)},{BORE=32},{PT=},{CUS=},{STROKE=5},{STROKE1=5},{SWM=},{SLD=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=with_sw/ssd2_da_w_asmtpl.prj},{B=33.0},{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FB=20.5},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{AX=40.000},{AX1=57.200},{AX2=78.700},{AX3=70.000},{AX4=91.500},{AX5=50.000},{AX6=71.500},{AX7=48.000},{AX8=69.500},{FONT=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
구경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
H1
[mm]
KK1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
[mm]
SSD2-L-12-5
SSD2-L
12
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
25
0.0
4.5
0.0
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M4 깊이 7
M3 깊이 6
-
5
6
15.5
-
3.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-16-5
SSD2-L
16
25.5
22.0
5.5
5.5
M5
29
0.0
4.5
0.0
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M4 깊이 7
M4 깊이 8
-
6
8
20.0
-
3.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-20-5
SSD2-L
20
34.0
29.5
8.0
5.5
M5
36
0.0
12.5
0.0
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
-
8
10
25.5
-
4.5
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-25-5
SSD2-L
25
37.5
32.5
11.0
6.0
M5
40
0.0
13.5
0.0
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 11
-
10
12
28.0
-
5.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-32-5
SSD2-L
32
40.0
33.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
0.0
20.5
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
34.0
4.5
7.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-40-5
SSD2-L
40
46.5
39.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
0.0
27.5
57.0
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
40.0
5.0
7.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-50-10
SSD2-L
50
48.5
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
0.0
28.5
71.0
33
6.9
11 자리파기 깊이6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
15
17
20
50.0
7.0
8.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-63-10
SSD2-L
63
54.0
46.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
0.0
28.5
84.0
33
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 25
M10 깊이 15
15
17
20
60.0
7.0
8.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-80-10
SSD2-L
80
63.5
53.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
0.0
28.5
104.0
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
15
22
25
77.0
6.0
10.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
SSD2-L-100-10
SSD2-L
100
75.0
63.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
0.0
28.5
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
15
27
30
94.0
6.5
12.0
0.0
0.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
스위치 부착 SSD2-L 롱 스트로크
CKD
13.07.2023
FJ
CKD
13.07.2023
스위치 없음 SSD2
CKD
20.12.2023
스위치 부착 SSD2-KL
CKD
13.07.2023
SSD2 - Rod clevis (Y)
CKD
13.07.2023
스위치 부착 SCA2
CKD
10.04.2024
SSD2 - Clevis bracket type (CB)
CKD
21.12.2023
스위치 부착 STG-M/B
CKD
13.07.2023
FK
CKD
13.07.2023
With switch SMG
CKD
11.08.2023
스위치 부착 CMK2
CKD
10.04.2024
스위치 부착 STS-M/B
CKD
13.07.2023
스위치 부착 SSD2-DL
CKD
13.07.2023
SSD2 - Rod eye (I)
CKD
13.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성