카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
RV3S/D V/W Compact
CKD
공압 실린더
요동·회전형 실린더
셀렉스 로터리 베인 타입 RV3※
RV3S/D V/W - Compact, single/double vane with valve, single/double solenoid
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rotary_actuator/rv3_series/compact_standard_rv3/compact_rv3_asmtab.prj},{NB=RV3SV10-90-45-1(0)},{TYPE=RV3},{MODEL=S},{VAVLE=V},{SIZE=10},{OSCA=90},{OSCO=45},{VOLT=1},{SWM=},{OPT=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=assemblies/compact_rv3_asmtpl.prj},{A=42.5},{B=73.0},{C=10.0},{D=40},{E=23.0},{F=6},{G=14},{H=5.0},{J=2.0},{K=58.3},{L=26},{M=60},{N=35},{P=M5},{Q=37.0},{R=29.5},{S=13.6},{T=13.6},{U=13.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SIZE
공칭 사이즈
ⁿ/ₐ
TORQUE
유효 토크 0.5MPa일 때
[N*m]
RV3SV10-90-45-1
10
0.98N·m
RV3SV20-90-45-1
20
1.70N·m
RV3SV30-90-45-1
30
3.19N·m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성