카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
NSR
CKD
공압 실린더
유닛 장비
뉴 핸들링 시스템 NSR・NHS
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/modular_unit/nsr_nhs/nsr_asmtab.prj},{NB=NSR-1-15-300(0)},{LC=15},{PSHX=200},{SA1=7.0},{SB1=11.0},{SC1=5},{SD1=6.0},{SE1=1.0},{NH1=10},{NT1=5.0},{SA2=5.0},{SB2=8.5},{SC2=4.0},{SD2=4.0},{SE2=1.0},{NH2=8},{NT2=3.2},{A=125},{C=75},{D=75},{DB=11},{E=8.0},{EB=8.0},{ED=2},{FA=22},{FB=22},{FC=54.0},{FD=54.0},{GA=16},{GB=28.0},{VC=100},{VD=114},{VF=12},{VH=12},{WK=137},{WL=274},{WY=235},{GC=16.0},{HA=7},{HB=8},{J=9},{K=98},{L=196},{N=178},{QA=60},{QB=6.5},{QC=13},{QE=10},{RT=4.5},{SG=56.0},{VA=70},{VB=120},{RG=20},{RJ=20},{RK=196},{RA=75},{RB=9},{RF=6.5},{CAB=39},{INFOTEXT=Product Info },{NM1=M6},{NM2=M4},{DA=M6},{EA=M4},{EC=-},{G=Rc1/8},{VE=Φ8H7},{VG=M6},{WG=20},{HN=1},{XSTROKE=300},{POS=0},{PBH=0},{ASB=},{PSM=},{CABLE=},{SW=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
LC
운반 가능한 무게
[kg]
SA1
SA(T 슬롯 1)
[mm]
SB1
SB(T 슬롯 1)
[mm]
SC1
SC(T 슬롯 1)
[mm]
SD1
SD(T 슬롯 1)
[mm]
SE1
SE(T 슬롯 1)
[mm]
NH1
NH(T 슬롯 1)
[mm]
NM1
NM(T 슬롯 1)
ⁿ/ₐ
NT1
NT(T 슬롯 1)
[mm]
SA2
SA(T 슬롯 2)
[mm]
SB2
SB(T 슬롯 2)
[mm]
SC2
SC(T 슬롯 2)
[mm]
SD2
SD(T 슬롯 2)
[mm]
SE2
SE(T 슬롯 2)
[mm]
NH2
NH(T 슬롯 2)
[mm]
NM2
NM(T 슬롯 2)
ⁿ/ₐ
NT2
NT(T 슬롯 2)
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
DB
[mm]
E
[mm]
EA
ⁿ/ₐ
EB
[mm]
EC
[mm]
ED
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
G
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
GB
[mm]
VC
[mm]
VD
[mm]
VE
ⁿ/ₐ
VF
[mm]
VG
ⁿ/ₐ
VH
[mm]
WG
[mm]
WK
[mm]
WL
[mm]
WY
[mm]
GC
[mm]
H
ⁿ/ₐ
HA
[mm]
HB
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
QC
[mm]
QD
ⁿ/ₐ
QE
[mm]
RT
[mm]
SG
[mm]
VA
[mm]
VB
[mm]
RG
[mm]
RH
[mm]
RJ
[mm]
RK
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
RA
[mm]
RB
[mm]
RD
[mm]
RE
[mm]
RF
[mm]
XD
[mm]
XE
[mm]
XF
[mm]
XG
[mm]
XLC
ⁿ/ₐ
CAB
ⁿ/ₐ
NSR-1-10-300
10
7.0
11.0
5
6.0
1.0
10
M6
5.0
5.0
8.5
4.0
4.0
1.0
8
M4
3.2
125
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54.0
54.0
Rc1/8
16
28.0
100
114
Φ8H7
12
M6
12
-
137
274
235
16.0
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
60
6.5
13
M4
10
4.5
30.0
70
120
20
7.5
20
196
-
-
-
75
9
Φ7
Φ12
6.5
-
-
-
-
1005
39
NSR-1-15-300
15
7.0
11.0
5
6.0
1.0
10
M6
5.0
5.0
8.5
4.0
4.0
1.0
8
M4
3.2
125
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54.0
54.0
Rc1/8
16
28.0
100
114
Φ8H7
12
M6
12
20
137
274
235
16.0
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
60
6.5
13
M4
10
4.5
56.0
70
120
20
7.5
20
196
-
-
-
75
9
Φ7
Φ12
6.5
-
-
-
-
1505
39
NSR-1-30-300
30
10.5
17.6
8
9.0
2.0
17
M10
8.0
5.5
9.5
4.0
4.5
2.5
9
M5
4.0
165
105
110
M10
18
11.5
M5
10.5
14
4
25
24
78.0
82.0
Rc1/4
27
37.5
130
154
Φ10H7
15
M10
24
25
174
348
307
8.5
M12x1.25
9
10
16
133
266
234
70
8.0
17
M5
12
4.5
66.0
110
150
12
-
60
266
-
-
-
100
40
Φ12
Φ20
1.0
-
-
-
-
3010
41
NSR-1-50-300
50
12.5
19.6
9
10.4
1.6
19
M12
10.0
6.5
10.6
4.5
6.0
3.0
10
M6
5.0
200
120
130
M12
21
11.5
M6
13.0
16
4
30
30
88.5
88.5
Rc1/2
35
46.5
165
190
Φ10H7
15
M12
25
48.5
196
392
339
5.5
M12x1.25
9
10
16
143
286
254
70
9.5
20
M6
14
4.5
101.5
135
177
15
-
60
286
-
-
-
100
40
Φ14.5
Φ26
1.0
-
-
-
-
5010
53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성