카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SCS2-W
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
셀렉스 실린더 SCS2
SCS2-W - 복동/2단형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scs2_series_common/scs2-w/scs2_w_asmtab.prj},{NB=SCS2-W-00-160-B50-B50(0-0)},{TYPE=SCS2-W},{MA=-00},{BORE=160},{PTT1=},{CUS1=B},{STROKE1=50},{PTT2=},{CUS2=B},{STROKE2=50},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{OPT4=},{ACC1=},{ACC2=},{POS1=0},{POS2=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=56},{B=55},{C=53},{D=M16 x 1.5},{DM=16},{DP=1.5},{EE=Rc3/4},{EEM=26.441},{GA=34.5},{GB=34.5},{GC=33.5},{H=28},{J=62},{K=177},{KK=M36 x 1.5},{KKM=36},{KKP=1.5},{L=96.5~101},{LL=105},{LLW=106},{MM=40},{MN=16},{MO=36},{N=142},{P=15},{QA=17},{QB=17},{QC=16},{SG=381.5},{T=21},{U=19},{V=48.0},{WF=71},{YI=3.5},{PPATH=assemblies/scs2_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LLPLUS1
LL+스트로크1
[mm]
LLPLUS2
LL+스트로크2
[mm]
LL
[mm]
LLW
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
QC
[mm]
SGPLUS
SG+스트로크1+스트로크2
[mm]
SG
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
WF
[mm]
BB
b of bellow
[mm]
DB
d of bellow
[mm]
LBPLUS1
LB1+스트로크1
[mm]
LB1
l of bellow 1
[mm]
LBPLUS2
LB2+스트로크2
[mm]
LB2
l of bellow 2
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AT
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
SB
[mm]
TR
[mm]
TS
[mm]
E
[mm]
FB
[mm]
MF
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
CB
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CF
[mm]
EW
[mm]
MR
[mm]
UB
[mm]
CE
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TM
[mm]
TN
[mm]
UM
[mm]
XG
[mm]
SCS2-W-00-125-B50-B50
SCS2-W
125
50
46
47
M14 x 1.5
Rc1/2
30.5
30.5
29.5
28
57
140
M30 x 1.5
78~82
141
142
91
92
13.5
32
110
13
15
15
14
439.5
339.5
18
45.5
65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCS2-W-00-140-B50-B50
SCS2-W
140
50
46
47
M14 x 1.5
Rc3/4
34.5
34.5
33.5
28
57
157
M30 x 1.5
86.5~91
152
153
102
103
13.5
32
124
15
17
17
16
463.5
363.5
18
45.5
67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCS2-W-00-160-B50-B50
SCS2-W
160
56
55
53
M16 x 1.5
Rc3/4
34.5
34.5
33.5
28
62
177
M36 x 1.5
96.5~101
155
156
105
106
15.5
40
142
15
17
17
16
481.5
381.5
21
48.0
71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCS2-W-00-180-B50-B50
SCS2-W
180
63
60
60
M18 x 1.5
Rc3/4
34.5
34.5
33.5
33
68
200
M40 x 1.5
108~112
159
160
109
110
17.5
45
160
15
17
17
16
510.5
410.5
24
53.0
78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCS2-W-00-200-B50-B50
SCS2-W
200
72
70
69
M20 x 1.5
Rc3/4
37.5
37.5
36.5
35
75
220
M45 x 1.5
120.5~129
172
173
122
123
18.5
50
175
20
18
18
17
558.5
458.5
27
60.0
88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SCS2-W-00-250-B50-B50
SCS2-W
250
88
85
84
M24 x 1.5
Rc1
42.5
42.5
41.5
39
93
274
M56 x 2
147.5~156
190
191
140
141
21.5
60
216
22
21
21
20
623.5
523.5
34
64.0
94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성