카탈로그: Choice Mold
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Choice Mold
JB - JIS Metric Ejector Blades
Choice Mold
Ejector Blades
Powered by
CAD모델 선택
{choicemold/ejector_blades/jb.prj},{NB=JB7076008},{CN=JB7076008},{A=7.0},{B=11},{C=6},{W=6.0},{T=0.8},{S=70},{F=105},{L=175}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Pin Dia
[mm]
B
Head Dia
[mm]
C
Head Thick
[mm]
W
Blade Width
[mm]
T
Blade Thick
[mm]
S
Shank Length
[mm]
F
Blade Length
[mm]
L
Overall Length
[mm]
JB2041204
JB2041204
2.0
5
4
1.2
0.4
40
85
125
JB2051204
JB2051204
2.0
5
4
1.2
0.4
50
75
125
JB2041504
JB2041504
2.0
5
4
1.0
0.4
40
85
125
JB2051504
JB2051504
2.0
5
4
1.0
0.4
50
75
125
JB2041505
JB2041505
2.0
5
4
1.0
0.5
40
85
125
JB2051505
JB2051505
2.0
5
4
1.0
0.5
50
75
125
JB2542004
JB2542004
2.5
6
4
2.0
0.4
40
85
125
JB2552004
JB2552004
2.5
6
4
2.0
0.4
50
75
125
JB2542005
JB2542005
2.5
6
4
2.0
0.5
40
85
125
JB2552005
JB2552005
2.5
6
4
2.0
0.5
50
75
125
JB2542006
JB2542006
2.5
6
4
2.0
0.6
40
85
125
JB2552006
JB2552006
2.5
6
4
2.0
0.6
50
75
125
JB3543006
JB3543006
3.5
7
4
3.0
0.6
40
85
125
JB3553006
JB3553006
3.5
7
4
3.0
0.6
50
75
125
JB3563006
JB3563006
3.5
7
4
3.0
0.6
60
90
150
JB3543008
JB3543008
3.5
7
4
3.0
0.8
40
85
125
JB3553008
JB3553008
3.5
7
4
3.0
0.8
50
75
125
JB3563008
JB3563008
3.5
7
4
3.0
0.8
60
90
150
JB3543010
JB3543010
3.5
7
4
3.0
1.0
40
85
125
JB3553010
JB3553010
3.5
7
4
3.0
1.0
50
75
125
JB3563010
JB3563010
3.5
7
4
3.0
1.0
60
90
150
JB3543012
JB3543012
3.5
7
4
3.0
1.2
40
85
125
JB3553012
JB3553012
3.5
7
4
3.0
1.2
50
75
125
JB3563012
JB3563012
3.5
7
4
3.0
1.2
60
90
150
JB4043006
JB4043006
4.0
8
6
3.0
0.6
40
85
125
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EP - Nitrided Ejector Pins
Choice Mold
21.01.2015
SWB - Water Baffles Straight
Choice Mold
21.01.2015
CEB - Guided Ejection Bushings
Choice Mold
21.01.2015
ES - Ejector Sleeves
Choice Mold
21.01.2015
EB - US Inch Ejector Blades M-2 Steel
Choice Mold
21.01.2015
CSM - Medium Duty Springs
Choice Mold
21.01.2015
CSB - Shoulder Bushings
Choice Mold
21.01.2015
TD - Tubular Dowels
Choice Mold
21.01.2015
CLP - Leader Pins
Choice Mold
21.01.2015
WCF - Water Connectors Female
Choice Mold
21.01.2015
4R110-06 - 4R110-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HC - Hard Core Pins
Choice Mold
21.01.2015
GB/T297-94 30000 - Rolling bearings-Tapered roller bearings-Boundary dimens...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
AP - Angle Pins
Choice Mold
21.01.2015
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성