GB/T 13680-92 B - Square weld nuts
Chinese Manufacturers
YIBIAO
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yibiao/gb13680-92b.prj},{NB=Nuts GB/T 13680 M10X1B},{IDNR=},{D=10.000},{P=1.000},{B=1.800},{BMAX=1.8},{BMIN=1.4},{B1=1.500},{B1MAX=1.5},{B1MIN=0.3},{D3=12.770},{D3MAX=12.77},{D3MIN=12.5},{DA=10.800},{DAMAX=10.8},{DAMIN=10},{E=20.240},{H=1.300},{HMAX=1.3},{HMIN=1.1},{H1=1.000},{H1MAX=1},{H1MIN=0.8},{M=8.000},{MMAX=8},{MMIN=7.64},{S=16.000},{SMAX=16},{SMIN=15.57}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
BMAX
[mm]
BMIN
[mm]
B1
[mm]
B1MAX
[mm]
B1MIN
[mm]
D3
[mm]
D3MAX
[mm]
D3MIN
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
DAMIN
[mm]
E
min
[mm]
H
[mm]
HMAX
[mm]
HMIN
[mm]
H1
[mm]
H1MAX
[mm]
H1MIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
Nuts GB/T 13680 M4X0.5B
4.000
0.500
0.800
0.8
0.5
1.500
1.5
0.3
5.180
5.18
5
4.600
4.6
4
8.630
0.700
0.7
0.5
1.000
1
0.8
3.500
3.5
3.2
7.000
7
6.64
Nuts GB/T 13680 M5X0.5B
5.000
0.500
1.000
1
0.7
1.500
1.5
0.3
6.180
6.18
6
5.750
5.75
5
9.930
0.900
0.9
0.7
1.000
1
0.8
4.200
4.2
3.9
8.000
8
7.64
Nuts GB/T 13680 M6X0.75B
6.000
0.750
1.200
1.2
0.9
1.500
1.5
0.3
7.720
7.72
7.5
6.750
6.75
6
12.530
0.900
0.9
0.7
1.000
1
0.8
5.000
5
4.7
10.000
10
9.64
Nuts GB/T 13680 M8X1B
8.000
1.000
1.500
1.5
1.2
1.500
1.5
0.3
10.220
10.22
10
8.750
8.75
8
16.340
1.100
1.1
0.9
1.000
1
0.8
6.500
6.5
6.14
13.000
13
12.57
Nuts GB/T 13680 M10X1B
10.000
1.000
1.800
1.8
1.4
1.500
1.5
0.3
12.770
12.77
12.5
10.800
10.8
10
20.240
1.300
1.3
1.1
1.000
1
0.8
8.000
8
7.64
16.000
16
15.57
Nuts GB/T 13680 M10X1.25B
10.000
1.250
1.800
1.8
1.4
1.500
1.5
0.3
12.770
12.77
12.5
10.800
10.8
10
20.240
1.300
1.3
1.1
1.000
1
0.8
8.000
8
7.64
16.000
16
15.57
Nuts GB/T 13680 M12X1.5B
12.000
1.500
2.000
2
1.6
2.000
2
0.5
13.770
13.77
13.5
13.000
13
12
22.840
1.500
1.5
1.3
1.200
1.2
1
9.500
9.5
9.14
18.000
18
17.57
Nuts GB/T 13680 M12X1.25B
12.000
1.250
2.000
2
1.6
2.000
2
0.5
13.770
13.77
13.5
13.000
13
12
22.840
1.500
1.5
1.3
1.200
1.2
1
9.500
9.5
9.14
18.000
18
17.57
Nuts GB/T 13680 M14X1.5B
14.000
1.500
2.500
2.5
2.1
0.000
-
-
17.070
17.07
16.8
15.100
15.1
14
26.210
1.500
1.5
1.3
0.000
-
-
11.000
11
10.3
21.000
21
20.16
Nuts GB/T 13680 M16X1.5B
16.000
1.500
2.500
2.5
2.1
0.000
-
-
19.130
19.13
18.8
17.300
17.3
16
30.110
1.700
1.7
1.5
0.000
-
-
13.000
13
12.3
24.000
24
23.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C20 K-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T300-1995 - Rolling bearings-Four row tapered roller bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB6179-86 - Hexagon slotted nuts,style 1-Ptodust grade C
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SK1 - Stype steel agricultural chain attachments
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-1 - CB-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
T64 - T64
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHGB/LHGBP - Guide Holders (Upper Guide Holders)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LBDM - Ball Guide Post Dets for Die Sets(Press Fit Post)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12A-Z1 - 12A-Z1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12A-Z1 - 12A-Z1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 16643-1996 NKIR - Rolling bearings-Combined needle roller thrust rolle...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성