GB/T9123.2-2000 MI - steel pipe blank flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9123.2-2000
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.2-2000/gb9123.2-2000m1.prj},{NB=Blank flanges DN150-PN40 M GB/T9123.2-2000},{IDNR=},{PN=40},{DN=150},{DD=300.000},{K=250.000},{L=26.000},{N=8.000},{M=M24},{D=211.000},{X=203.000},{Y=204.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=28.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
[mm]
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
Blank flanges DN10-PN16 ...
16
10
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
41.000
34.000
35.000
4.000
3.000
14.000
Blank flanges DN15-PN16 ...
16
15
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
46.000
39.000
40.000
4.000
3.000
14.000
Blank flanges DN20-PN16 ...
16
20
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
56.000
50.000
51.000
4.000
3.000
16.000
Blank flanges DN25-PN16 ...
16
25
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
66.000
57.000
58.000
4.000
3.000
16.000
Blank flanges DN32-PN16 ...
16
32
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
76.000
65.000
66.000
4.000
3.000
18.000
Blank flanges DN40-PN16 ...
16
40
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
84.000
75.000
76.000
4.000
3.000
18.000
Blank flanges DN50-PN16 ...
16
50
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
99.000
87.000
88.000
4.000
3.000
20.000
Blank flanges DN65-PN16 ...
16
65
185.000
145.000
18.000
4.000
M16
118.000
109.000
110.000
4.000
3.000
20.000
Blank flanges DN80-PN16 ...
16
80
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
132.000
120.000
121.000
4.000
3.000
20.000
Blank flanges DN100-PN16...
16
100
220.000
180.000
18.000
8.000
M16
156.000
149.000
150.000
4.500
3.500
22.000
Blank flanges DN125-PN16...
16
125
250.000
210.000
18.000
8.000
M16
184.000
175.000
176.000
4.500
3.500
22.000
Blank flanges DN150-PN16...
16
150
285.000
240.000
22.000
8.000
M20
211.000
203.000
204.000
4.500
3.500
24.000
Blank flanges DN200-PN16...
16
200
340.000
295.000
22.000
12.000
M20
266.000
259.000
260.000
4.500
3.500
24.000
Blank flanges DN250-PN16...
16
250
405.000
355.000
26.000
12.000
M24
319.000
312.000
313.000
4.500
3.500
26.000
Blank flanges DN300-PN16...
16
300
460.000
410.000
26.000
12.000
M24
370.000
363.000
364.000
4.500
3.500
28.000
Blank flanges DN350-PN16...
16
350
520.000
470.000
26.000
16.000
M24
429.000
421.000
422.000
5.000
4.000
30.000
Blank flanges DN400-PN16...
16
400
580.000
525.000
30.000
16.000
M27
480.000
473.000
474.000
5.000
4.000
32.000
Blank flanges DN450-PN16...
16
450
640.000
585.000
30.000
20.000
M27
548.000
523.000
524.000
5.000
4.000
40.000
Blank flanges DN500-PN16...
16
500
715.000
650.000
33.000
20.000
M30
609.000
575.000
576.000
5.000
4.000
44.000
Blank flanges DN600-PN16...
16
600
840.000
770.000
36.000
20.000
M33
720.000
675.000
676.000
5.000
4.000
54.000
Blank flanges DN700-PN16...
16
700
910.000
840.000
36.000
24.000
M33
794.000
777.000
778.000
5.000
4.000
48.000
Blank flanges DN800-PN16...
16
800
1025.000
950.000
39.000
24.000
M36
901.000
882.000
883.000
5.000
4.000
52.000
Blank flanges DN900-PN16...
16
900
1125.000
1050.000
39.000
28.000
M36
1001.000
987.000
988.000
5.000
4.000
58.000
Blank flanges DN1000-PN1...
16
1000
1255.000
1170.000
42.000
28.000
M39
1112.000
1092.000
1094.000
6.000
5.000
64.000
Blank flanges DN1200-PN1...
16
1200
1485.000
1390.000
48.000
32.000
M45
1328.000
1292.000
1294.000
6.000
5.000
76.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성