GB/T288-94 20000CK-H0000 - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary dimensions
Chinese Manufacturers
WXDRC
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/wxdrc/20000ck-h.prj},{NB=23224CK+H2324},{S=22},{D1=110.000},{D=120.000},{DD=215.000},{B=76.000},{R=2.100},{B1=112.000},{D2=155.000},{B2=22.000},{B12=0.000},{B0=8.300},{T=23224CK+H2324},{JDT=2324},{JDCT=A2324X},{SJLM=KM24},{SJDQ=MB24},{P=2.000},{B5=15.000},{DD1=127.500},{A=32.000},{F=4.000},{B6=32.000},{KD1=138.000},{KD2=155.000},{KBB=20.000},{KB=12.000},{KH=5.000},{MD3=120.000},{MD4=138.000},{MD5=164.000},{MF1=14.000},{MM=115.000},{MF=12.000},{MB7=2.000},{MB2=10.000},{SJK=-},{MS=0.000},{MB1=0.000},{MH1=0.000},{ME=0.000},{MD6=0.000},{ML=0.000},{MG2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
S
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
R
min
[mm]
B1
[mm]
T
ⁿ/ₐ
23024CK+H3024
30
110.000
120.000
180.000
46.000
2.000
72.000
23024CK+H3024
23026CK+H3026
30
115.000
130.000
200.000
52.000
2.000
80.000
23026CK+H3026
23028CK+H3028
30
125.000
140.000
210.000
53.000
2.000
82.000
23028CK+H3028
23030CK+H3030
30
135.000
150.000
225.000
56.000
2.100
87.000
23030CK+H3030
23032CK+H3032
30
140.000
160.000
240.000
60.000
2.100
93.000
23032CK+H3032
23034CK+H3034
30
150.000
170.000
260.000
67.000
2.100
101.000
23034CK+H3034
23036CK+H3036
30
160.000
180.000
280.000
74.000
2.100
109.000
23036CK+H3036
23038CK+H3038
30
170.000
190.000
290.000
75.000
2.100
112.000
23038CK+H3038
23040CK+H3040
30
180.000
200.000
310.000
82.000
2.100
120.000
23040CK+H3040
23044CK+H3044
30
200.000
220.000
340.000
90.000
3.000
126.000
23044CK+H3044
23048CK+H3048
30
220.000
240.000
360.000
92.000
3.000
133.000
23048CK+H3048
23120CK+H3120
31
90.000
100.000
165.000
52.000
2.000
76.000
23120CK+H3120
23122CK+H3122
31
100.000
110.000
180.000
56.000
2.000
81.000
23122CK+H3122
23124CK+H3124
31
110.000
120.000
200.000
62.000
2.000
86.000
23124CK+H3124
23126CK+H3126
31
115.000
130.000
210.000
64.000
2.000
92.000
23126CK+H3126
23128CK+H3128
31
125.000
140.000
225.000
68.000
2.100
97.000
23128CK+H3128
23130CK+H3130
31
135.000
150.000
250.000
80.000
2.100
111.000
23130CK+H3130
23132CK+H3132
31
140.000
160.000
270.000
86.000
2.100
119.000
23132CK+H3132
23134CK+H3134
31
150.000
170.000
280.000
88.000
2.100
122.000
23134CK+H3134
23136CK+H3136
31
160.000
180.000
300.000
96.000
3.000
131.000
23136CK+H3136
23138CK+H3138
31
170.000
190.000
320.000
104.000
3.000
141.000
23138CK+H3138
23140CK+H3140
31
180.000
200.000
340.000
112.000
3.000
150.000
23140CK+H3140
23144CK+H3144
31
200.000
220.000
370.000
120.000
4.000
161.000
23144CK+H3144
23148CK+H3148
31
220.000
240.000
400.000
128.000
4.000
172.000
23148CK+H3148
22208CK+H308
22
35.000
40.000
80.000
23.000
1.100
36.000
22208CK+H308
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성