GB/T9118.2-2000 PN110 RJ - Loose hubbed steel pipe flanges with welding neck collar with ring-joint face
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9118.2-2000
pn11.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.2-2000/pn11.0mpa/gb9118.2-2000pn11.0mpa.prj},{NB=Flanges DN100-PN110 RJ GB/T9118.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=275.000},{K=216.000},{L=26.000},{N=8.000},{M=M24},{GN=R37},{J=175.000},{P=149.220},{E=7.920},{F=11.910},{R1=0.800},{C=38.500},{H=54.000},{NN=152.000},{B=117.000},{R=11.000},{R2=11.000},{L1=250.000},{L2=125.000},{S=5},{PPATH=gb9118.2-2000pn11.0mparj.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
GN
slot number
[mm]
J
hermetic face; min
[mm]
P
hermetic face
[mm]
E
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
R1
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
Dia. of flanges
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
L1
I DN>=350 USER
[mm]
L2
II DN>=350 USER
[mm]
S
approximation; distance of two flanges
[mm]
Flanges DN15-PN110 RJ GB/...
15
21.300
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
R11
51.000
34.140
5.560
7.140
0.800
14.500
22.000
38.000
23.000
3.000
3.000
100.000
50.000
3
Flanges DN20-PN110 RJ GB/...
20
26.900
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
R13
63.500
42.880
6.350
8.740
0.800
16.000
25.000
48.000
28.000
3.000
3.000
150.000
65.000
4
Flanges DN25-PN110 RJ GB/...
25
33.700
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
R16
70.000
50.800
6.350
8.740
0.800
17.500
27.000
54.000
35.000
3.000
3.000
150.000
65.000
4
Flanges DN32-PN110 RJ GB/...
32
42.400
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
R18
79.500
60.320
6.350
8.740
0.800
21.000
29.000
64.000
43.500
5.000
5.000
150.000
65.000
4
Flanges DN40-PN110 RJ GB/...
40
48.300
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
R20
90.500
68.280
6.350
8.740
0.800
22.500
32.000
70.000
50.000
6.000
6.000
150.000
75.000
4
Flanges DN50-PN110 RJ GB/...
50
60.300
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
R23
108.000
82.550
7.920
11.910
0.800
25.500
37.000
84.000
62.500
8.000
8.000
150.000
75.000
5
Flanges DN65-PN110 RJ GB/...
65
73.000
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
R26
127.000
101.600
7.920
11.910
0.800
29.000
41.000
100.000
75.500
8.000
8.000
200.000
90.000
5
Flanges DN80-PN110 RJ GB/...
80
88.900
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
R31
146.000
123.820
7.920
11.910
0.800
32.000
46.000
117.000
91.500
10.000
10.000
200.000
100.000
5
Flanges DN100-PN110 RJ GB...
100
114.300
275.000
216.000
26.000
8.000
M24
R37
175.000
149.220
7.920
11.910
0.800
38.500
54.000
152.000
117.000
11.000
11.000
250.000
125.000
5
Flanges DN125-PN110 RJ GB...
125
141.300
330.000
267.000
29.500
8.000
M27
R41
210.000
180.980
7.920
11.910
0.800
44.500
60.000
189.000
144.500
11.000
11.000
250.000
150.000
5
Flanges DN150-PN110 RJ GB...
150
168.300
355.000
292.000
29.500
12.000
M27
R45
241.000
211.120
7.920
11.910
0.800
48.000
67.000
222.000
171.500
13.000
13.000
300.000
175.000
5
Flanges DN200-PN110 RJ GB...
200
219.100
420.000
349.000
32.500
12.000
M30
R49
302.000
269.880
7.920
11.910
0.800
55.500
74.000
273.000
222.000
13.000
13.000
300.000
190.000
5
Flanges DN250-PN110 RJ GB...
250
273.000
510.000
432.000
35.500
16.000
M33
R53
356.000
323.850
7.920
11.910
0.800
63.500
111.000
343.000
277.500
13.000
13.000
350.000
200.000
5
Flanges DN300-PN110 RJ GB...
300
323.900
560.000
489.000
35.500
20.000
M33
R57
413.000
381.000
7.920
11.910
0.800
67.000
117.000
400.000
328.000
13.000
13.000
350.000
250.000
3
Flanges DN350-PN110 RJ GB...
350
355.600
605.000
527.000
39.000
20.000
M36
R61
457.000
419.100
7.920
11.910
0.800
70.000
127.000
432.000
360.000
13.000
13.000
400.000
300.000
5
Flanges DN400-PN110 RJ GB...
400
406.400
685.000
603.000
42.000
20.000
M39
R65
508.000
469.900
7.920
11.910
0.800
76.500
140.000
495.000
411.000
13.000
13.000
400.000
300.000
5
Flanges DN450-PN110 RJ GB...
450
457.000
745.000
654.000
45.000
20.000
M42
R69
575.000
533.400
7.920
11.910
0.800
83.000
152.000
546.000
462.500
13.000
13.000
400.000
300.000
5
Flanges DN500-PN110 RJ GB...
500
508.000
815.000
724.000
45.000
24.000
M42
R73
635.000
584.200
9.520
13.490
1.500
89.000
165.000
610.000
514.500
13.000
13.000
400.000
300.000
5
Flanges DN600-PN110 RJ GB...
600
610.000
940.000
838.000
51.000
24.000
M48
R77
749.000
692.150
11.130
16.660
1.500
102.000
184.000
718.000
616.000
13.000
13.000
400.000
300.000
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성