GB/T 9116.3-2000 PN260 G - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.3-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn26.0mpa/gb9116.3-2000pn26.0mpag.prj},{NB=Flanges DN25-PN260 G GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=25},{A=33.7},{DD=150},{K=101.5},{L=26.0},{N=4},{M=M24},{D=62},{X=51.0},{Y=52.5},{Z=36.5},{W=38.0},{F1=7},{F2=5},{C=29.0},{H=41},{NN=52},{B=34.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirmed by user.
[mm]
Flanges DN15-PN260 G GB/T...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
32
38
22.0
Flanges DN20-PN260 G GB/T...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
25.5
35
44
28.0
Flanges DN25-PN260 G GB/T...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
29.0
41
52
34.5
Flanges DN32-PN260 G GB/T...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
29.0
41
64
43.5
Flanges DN40-PN260 G GB/T...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
32.0
44
70
49.5
Flanges DN50-PN260 G GB/T...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
38.5
57
105
62.0
Flanges DN65-PN260 G GB/T...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
41.5
64
124
74.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성