GB/T 9116.3-2000 PN150 G - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.3-2000
pn15.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn15.0mpa/gb9116.3-2000pn15.0mpag.prj},{NB=Flanges DN100-PN150 G GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=290},{K=235.0},{L=32.5},{N=8},{M=M30},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=44.5},{H=70},{NN=159},{B=116.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirmed by user.
[mm]
Flanges DN15-PN150 G GB/T...
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
32
38
22.0
Flanges DN20-PN150 G GB/T...
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
25.5
35
44
28.0
Flanges DN25-PN150 G GB/T...
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
29.0
41
52
34.5
Flanges DN32-PN150 G GB/T...
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
29.0
41
64
43.5
Flanges DN40-PN150 G GB/T...
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
32.0
44
70
49.5
Flanges DN50-PN150 G GB/T...
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
38.5
57
105
62.0
Flanges DN65-PN150 G GB/T...
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
41.5
64
124
74.5
Flanges DN80-PN150 G GB/T...
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
38.5
54
127
90.5
Flanges DN100-PN150 G GB/...
100
114.3
290
235.0
32.5
8
M30
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
44.5
70
159
116.0
Flanges DN125-PN150 G GB/...
125
141.3
350
279.5
35.5
8
M33
197.0
186.0
187.5
159.0
160.5
7
5
51.0
79
190
143.5
Flanges DN150-PN150 G GB/...
150
168.3
380
317.5
32.5
12
M30
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
56.0
86
235
170.5
Flanges DN200-PN150 G GB/...
200
219.1
470
393.5
39.0
12
M36
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
63.5
102
298
221.5
Flanges DN250-PN150 G GB/...
250
273.0
545
470.0
39.0
16
M36
335.0
324.0
325.5
284.5
286.0
7
5
70.0
108
368
276.0
Flanges DN300-PN150 G GB/...
300
323.9
610
533.5
39.0
20
M36
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
79.5
117
419
327.0
Flanges DN350-PN150 G GB/...
350
355.6
640
559.0
42.0
20
M39
424.0
413.0
414.5
373.0
374.5
7
5
86.0
130
451
359.0
Flanges DN400-PN150 G GB/...
400
406.4
705
616.0
45.0
20
M42
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
89.0
133
508
410.5
Flanges DN450-PN150 G GB/...
450
457.0
785
686.0
51.0
20
M48
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
102.0
152
565
462.0
Flanges DN500-PN150 G GB/...
500
508.0
855
749.5
55.0
20
M52
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
108.0
159
672
513.0
Flanges DN600-PN150 G GB/...
600
610.0
1040
901.5
68.0
20
M64
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
140.0
203
749
616.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성