LPG - Guide Post Pins(for Self-Lube)
Chinese Manufacturers
JINGRUI
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jingrui/lpg.prj},{NB=LPG-40x120},{CNSORDERNO=LPG-40x120},{D=40},{D1=40},{D2=36},{L=50},{L1=5},{L2=5},{F=8},{LL=120},{MXDP=M10X25},{M1=10},{H=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
F
[mm]
LL
[mm]
MXDP
ⁿ/ₐ
LPG-25x80
LPG-25x80
25
25
21
30
5
5
8
80
M8X20
LPG-25x100
LPG-25x100
25
25
21
30
5
5
8
100
M8X20
LPG-25x120
LPG-25x120
25
25
21
30
5
5
8
120
M8X20
LPG-30x100
LPG-30x100
30
30
26
40
5
5
8
100
M8X20
LPG-30x120
LPG-30x120
30
30
26
40
5
5
8
120
M8X20
LPG-30x140
LPG-30x140
30
30
26
40
5
5
8
140
M8X20
LPG-40x120
LPG-40x120
40
40
36
50
5
5
8
120
M10X25
LPG-40x140
LPG-40x140
40
40
36
50
5
5
8
140
M10X25
LPG-80x350
LPG-80x350
80
80
75
120
10
10
12
350
M16X30
LPG-100x300
LPG-100x300
100
100
95
150
10
10
12
300
M16X30
LPG-100x350
LPG-100x350
100
100
95
150
10
10
12
350
M16X30
LPG-100x400
LPG-100x400
100
100
95
150
10
10
12
400
M16X30
LPG-120x350
LPG-120x350
120
120
114
180
10
10
16
350
M16X30
LPG-120x400
LPG-120x400
120
120
114
180
10
10
16
400
M16X30
LPG-120x450
LPG-120x450
120
120
114
180
10
10
16
450
M16X30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 276-94 60000 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary dim...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GH 5789-86 B - Hexagon flange bolts-heavy series-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12AK2 - 12AK2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-1 - CB-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 835-88 - Knurled screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 276-94 160000 - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary di...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z16 - Locking assemblies, type Z16
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHL-63 - H-Type Lifers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LHL-40 - H-Type Lifers
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CB-3 - CB-3
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T276-94 60000-LS - Rolling bearings-Deep groove ball bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-20-2002 - Tee,B type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-26-2002 - Cross,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
CSK - CSK
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성