LGPPA - Pad Guide Blocks
Chinese Manufacturers
HY
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hy/lgppa.prj},{NB=LGPPA-70},{CNSORDERNO=LGPPA-70},{A=70.000},{B=70.000},{C=40.000},{DD=15.000},{E=40.000},{F=35.000},{H=70.000},{L=40.000},{J=25.000},{K=30.000},{D=13.000},{D1=16.000},{D2=20.000},{MD=M12},{M=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
MD
[mm]
M
[mm]
LGPPA-70
LGPPA-70
70.000
70.000
40.000
15.000
40.000
35.000
70.000
40.000
25.000
30.000
13.000
16.000
20.000
M12
12.000
LGPPA-100
LGPPA-100
100.000
80.000
60.000
17.500
45.000
40.000
90.000
50.000
30.000
40.000
18.000
18.000
26.000
M16
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LUPM - Mini Upper Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12AK2 - 12AK2
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z14B - Locking assemblies, type Z14B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 65-2000 - Slotted cheese head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
GB/T 283-2007-NUP - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary d...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRP - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
F2-6 - F2-6
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12A-Z1 - 12A-Z1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRPFB - Cam Forced Return Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
C20 K-0 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 16643-1996 NKXR+IR - Rolling bearings-Combined needle roller thrust ro...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 5859-94 - Rolling bearings-Self-aligning thrust roller bearings-Bounda...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTPV - Cam Stroke Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
C20 K-1 - Double pitch bent conveyor chain
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성