Q655B - Flared type tube fittings-straight throught connector body
Chinese Manufacturers
HUANGZHOU
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/huanzhou/q655b.prj},{NB=Q655B6},{DD0=6},{D0=4.0},{D1=M12x1.5},{D2=10.0},{D3=4.8},{L4=15.7},{H=5.5},{L=36.4},{E=15.0},{S=13},{M=12.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DD0
[mm]
D0
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
Q655B5
5
3.5
M10x1
8.4
4.3
12.5
4.5
30.0
15.0
13
Q655B6
6
4.0
M12x1.5
10.0
4.8
15.7
5.5
36.4
15.0
13
Q655B8
8
6.0
M14x1.5
11.7
7.0
18.0
5.5
42.0
18.5
16
Q655B10
10
8.0
M16x1.5
13.7
9.0
19.0
6.0
44.0
20.8
18
Q655B12
12
10.0
M18x1.5
15.7
11.0
19.0
6.0
45.0
24.2
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성