GB/T 9115.1-2000 PN63 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn6.3mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn6.3mpa/gb9115.1-2000pn6.3mparf.prj},{NB=Flanges DN65-PN63 RF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=76.1},{AII=76},{DD=205},{K=160},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=118},{F=2},{C=26},{H=68},{NN=98},{NNII=98},{S=6.0},{H1=12},{R=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN63 RF GB/T...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
2
20
45
32
32
3.0
6
3
Flanges DN15-PN63 RF GB/T...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
2
20
45
34
34
3.2
6
3
Flanges DN20-PN63 RF GB/T...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
2
20
52
42
42
3.6
6
4
Flanges DN25-PN63 RF GB/T...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
2
24
58
52
52
3.6
8
4
Flanges DN32-PN63 RF GB/T...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
2
24
60
60
60
3.6
8
5
Flanges DN40-PN63 RF GB/T...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
2
26
62
70
70
4.0
10
5
Flanges DN50-PN63 RF GB/T...
50
60.3
57
180
135
22
4
M20
99
2
26
62
82
82
5.0
10
5
Flanges DN65-PN63 RF GB/T...
65
76.1
76
205
160
22
8
M20
118
2
26
68
98
98
6.0
12
6
Flanges DN80-PN63 RF GB/T...
80
88.9
89
215
170
22
8
M20
132
2
28
72
112
112
6.0
12
6
Flanges DN100-PN63 RF GB/...
100
114.3
108
250
200
26
8
M24
156
2
30
78
138
138
7.0
12
6
Flanges DN125-PN63 RF GB/...
125
139.7
133
295
240
30
8
M27
184
2
34
88
168
168
7.5
12
6
Flanges DN150-PN63 RF GB/...
150
168.3
159
345
280
33
8
M30
211
2
36
95
202
202
8.5
12
8
Flanges DN200-PN63 RF GB/...
200
219.1
219
415
345
36
12
M33
284
2
42
110
256
256
10.5
16
8
Flanges DN250-PN63 RF GB/...
250
273.0
273
470
400
36
12
M33
345
2
46
125
316
316
13.5
18
10
Flanges DN300-PN63 RF GB/...
300
323.9
325
530
460
36
16
M33
409
2
52
140
372
372
15.5
18
10
Flanges DN350-PN63 RF GB/...
350
355.6
377
600
525
39
16
M36
465
2
56
150
420
430
17.5
20
10
Flanges DN400-PN63 RF GB/...
400
406.4
426
670
585
42
16
M39
535
2
60
160
475
484
20.0
20
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성