GB/T 9115.1-2000 PN20 FF - Steel pipe welding neck flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.1-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn2.0mpa/gb9115.1-2000pn2.0mpaff.prj},{NB=Flanges DN100-PN20 FF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=230},{K=190.5},{L=18.0},{N=8},{M=M16},{D=157.5},{F=2},{C=24.0},{H=76},{NN=135},{R=0},{B=102.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia. of flanges;when DN>300 B is confirm by user
[mm]
Flanges DN15-PN20 FF GB/T...
15
21.3
90
60.5
16.0
4
M14
35.0
2
11.5
48
30
0
16.0
Flanges DN20-PN20 FF GB/T...
20
26.9
100
70.0
16.0
4
M14
43.0
2
13.0
52
38
0
21.0
Flanges DN25-PN20 FF GB/T...
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
51.0
2
14.5
56
49
0
26.5
Flanges DN32-PN20 FF GB/T...
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
63.5
2
16.0
57
59
0
35.0
Flanges DN40-PN20 FF GB/T...
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
73.0
2
17.5
62
65
0
41.0
Flanges DN50-PN20 FF GB/T...
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
92.0
2
19.5
64
78
0
52.5
Flanges DN65-PN20 FF GB/T...
65
73.0
180
139.5
18.0
4
M16
105.0
2
22.5
70
90
0
62.5
Flanges DN80-PN20 FF GB/T...
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
127.0
2
24.0
70
108
0
78.0
Flanges DN100-PN20 FF GB/...
100
114.3
230
190.5
18.0
8
M16
157.5
2
24.0
76
135
0
102.5
Flanges DN125-PN20 FF GB/...
125
141.3
255
216.0
22.0
8
M20
186.0
2
24.0
89
164
0
128.0
Flanges DN150-PN20 FF GB/...
150
168.3
280
241.5
22.0
8
M20
216.0
2
25.5
89
192
0
154.0
Flanges DN200-PN20 FF GB/...
200
219.1
345
298.5
22.0
8
M20
270.0
2
29.0
102
246
0
202.5
Flanges DN250-PN20 FF GB/...
250
273.0
405
362.0
26.0
12
M24
324.0
2
30.5
102
305
0
254.5
Flanges DN300-PN20 FF GB/...
300
323.9
485
432.0
26.0
12
M24
381.0
2
32.0
114
365
10
305.0
Flanges DN350-PN20 FF GB/...
350
355.6
535
476.0
29.5
12
M27
413.0
2
35.0
127
400
10
350.5
Flanges DN400-PN20 FF GB/...
400
406.4
600
540.0
29.5
16
M27
470.0
2
37.0
127
457
10
401.0
Flanges DN450-PN20 FF GB/...
450
457.0
635
578.0
32.5
16
M30
533.5
2
40.0
140
505
10
451.5
Flanges DN500-PN20 FF GB/...
500
508.0
700
635.0
32.5
20
M30
584.5
2
43.0
145
559
10
503.0
Flanges DN600-PN20 FF GB/...
600
610.0
815
749.5
35.5
20
M33
692.5
2
48.0
152
664
10
604.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성