GB/T 9113.3-2000 PN260 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.3-2000
pn26.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.3-2000/pn26.0mpa/gb9113.3-2000pn26.0mpatongue.prj},{NB=GB/T9113.3-2000 100PN26.0MPa(T)},{IDNR=},{DN=100},{DD=310},{K=241.5},{L=35.5},{N=8},{M=M33},{D=168.0},{X=157.5},{Y=159.0},{Z=130.5},{W=132.0},{F1=7},{F2=5},{C=54.0},{NN=162}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
GB/T9113.3-2000 15PN26.0M...
15
120
82.5
22.0
4
M20
46.0
35.0
36.5
24.0
25.5
7
5
22.5
38
GB/T9113.3-2000 20PN26.0M...
20
130
89.0
22.0
4
M20
54.0
43.0
44.5
32.0
33.5
7
5
25.5
44
GB/T9113.3-2000 25PN26.0M...
25
150
101.5
26.0
4
M24
62.0
51.0
52.5
36.5
38.0
7
5
29.0
52
GB/T9113.3-2000 32PN26.0M...
32
160
111.0
26.0
4
M24
73.0
63.5
65.0
46.0
47.5
7
5
29.0
64
GB/T9113.3-2000 40PN26.0M...
40
180
124.0
29.5
4
M27
84.0
73.0
74.5
52.5
54.0
7
5
32.0
70
GB/T9113.3-2000 50PN26.0M...
50
215
165.0
26.0
8
M24
103.0
92.0
93.5
71.5
73.0
7
5
38.5
105
GB/T9113.3-2000 65PN26.0M...
65
245
190.5
29.5
8
M27
116.0
105.0
106.5
84.0
85.5
7
5
41.5
124
GB/T9113.3-2000 80PN26.0M...
80
265
203.0
32.5
8
M30
138.0
127.0
128.5
106.5
108.0
7
5
48.0
133
GB/T9113.3-2000 100PN26.0...
100
310
241.5
35.5
8
M33
168.0
157.5
159.0
130.5
132.0
7
5
54.0
162
GB/T9113.3-2000 125PN26.0...
125
375
292.0
42.0
8
M39
197.0
186.0
187.0
159.0
160.5
7
5
73.5
197
GB/T9113.3-2000 150PN26.0...
150
395
317.5
39.0
12
M36
227.0
216.0
217.5
189.0
190.5
7
5
83.0
229
GB/T9113.3-2000 200PN26.0...
200
485
393.5
45.0
12
M42
281.0
270.0
271.5
236.5
238.0
7
5
92.0
292
GB/T9113.3-2000 250PN26.0...
250
585
482.5
51.0
12
M48
335.0
324.0
325.5
284.5
286.0
7
5
108.0
368
GB/T9113.3-2000 300PN26.0...
300
675
571.5
55.0
16
M52
392.0
381.0
382.5
341.5
343.0
7
5
124.0
451
GB/T9113.3-2000 350PN26.0...
350
750
635.0
60.0
16
M56
424.0
413.0
414.5
373.0
374.5
7
5
133.5
495
GB/T9113.3-2000 400PN26.0...
400
825
705.0
68.0
16
M64
481.0
470.0
471.5
424.0
425.5
7
5
146.5
552
GB/T9113.3-2000 450PN26.0...
450
915
774.5
74.0
16
M70
544.0
533.5
535.0
487.5
489.0
7
5
162.0
597
GB/T9113.3-2000 500PN26.0...
500
985
832.0
80.0
16
M76
595.0
584.5
586.0
532.0
533.5
7
5
178.0
641
GB/T9113.3-2000 600PN26.0...
600
1170
990.5
94.0
16
M90
703.5
692.5
694.0
640.0
641.5
7
5
203.5
762
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성