GB/T 9113.2-2000 PN160 MF - Integral steel pipe flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
DONGSHENG
gb9113.2-2000
pn16.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/dongsheng/gb9113.2-2000/pn16.0mpa/gb9113.2-2000pn16.0mpamf.prj},{NB=GB/T9113.2 50PN16.0MPa(MF)},{IDNR=},{DN=50},{DD=195},{K=145},{L=26},{N=4},{M=M24},{D=99},{X=87},{Y=88},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=38},{NN=96},{R=4},{PPATH=gb9113.2-2000pn16.0mf.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thick of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
GB/T9113.2 10PN16.0MPa(MF...
10
100
70
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
24
40
4
GB/T9113.2 15PN16.0MPa(MF...
15
105
75
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
26
45
4
GB/T9113.2 20PN16.0MPa(MF...
20
130
90
18
4
M16
56
50
51
4.0
3.0
30
50
4
GB/T9113.2 25PN16.0MPa(MF...
25
140
100
18
4
M16
65
57
58
4.0
3.0
32
61
4
GB/T9113.2 32PN16.0MPa(MF...
32
155
110
22
4
M20
76
65
66
4.0
3.0
34
68
4
GB/T9113.2 40PN16.0MPa(MF...
40
170
125
22
4
M20
84
75
76
4.0
3.0
36
82
4
GB/T9113.2 50PN16.0MPa(MF...
50
195
145
26
4
M24
99
87
88
4.0
3.0
38
96
4
GB/T9113.2 65PN16.0MPa(MF...
65
220
170
26
8
M24
118
109
110
4.0
3.0
42
113
5
GB/T9113.2 80PN16.0MPa(MF...
80
230
180
26
8
M24
132
120
121
4.0
3.0
46
128
5
GB/T9113.2 100PN16.0MPa(M...
100
265
210
30
8
M27
156
149
150
4.5
3.5
52
150
5
GB/T9113.2 125PN16.0MPa(M...
125
315
250
33
8
M30
184
175
176
4.5
3.5
56
184
6
GB/T9113.2 150PN16.0MPa(M...
150
355
290
33
12
M30
211
203
204
4.5
3.5
62
224
6
GB/T9113.2 200PN16.0MPa(M...
200
430
360
36
12
M33
284
259
260
4.5
3.5
66
288
8
GB/T9113.2 250PN16.0MPa(M...
250
515
430
42
12
M39
345
312
313
4.5
3.5
76
346
8
GB/T9113.2 300PN16.0MPa(M...
300
585
500
42
16
M39
409
363
364
4.5
3.5
88
414
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9113.2-2000 PN150 F - Integral steel pipe flanges with male and female...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MPS-ACCK6 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-ACCK11 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MC42
CONVUM Ltd.
16.10.2017
MVS-201
CONVUM Ltd.
21.02.2017
GB/T 9113.3-2000 PN40 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groov...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN160 T - Integral steel pipe flanges with tongue and groo...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN260 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN110 RF - Integral steel pipe flanges with flat face or r...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MPS-71
CONVUM Ltd.
27.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성