LWPV - Wear Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
AYXK
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/ayxk/lwpv.prj},{NB=LWPV-100x160-SP},{CNSORDERNO=LWPV-100x160-SP/SM},{W=100.000},{LL=160.000},{L=25.000},{L1=110.000},{W1=0.000},{D=13.500},{D1=20.000},{T=13.000},{QTY=2.000},{TYPE=B},{MA=#500SP}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
W
[mm]
LL
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
QTY
Bolt Holes Q ty
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
LWPV-50x80-SP
LWPV-50x80-SP/SM
50.000
80.000
25.000
30.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2.000
B
LWPV-50x100-SP
LWPV-50x100-SP/SM
50.000
100.000
25.000
50.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-50x125-SP
LWPV-50x125-SP/SM
50.000
125.000
25.000
75.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-50x160-SP
LWPV-50x160-SP/SM
50.000
160.000
25.000
110.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-50x200-SP
LWPV-50x200-SP/SM
50.000
200.000
25.000
150.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-80x50-SP
LWPV-80x50-SP/SM
80.000
50.000
25.000
0.000
30.000
9.000
15.000
9.000
2.000
A
LWPV-80x80-SP
LWPV-80x80-SP/SM
80.000
80.000
25.000
30.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-80x100-SP
LWPV-80x100-SP/SM
80.000
100.000
25.000
50.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-80x125-SP
LWPV-80x125-SP/SM
80.000
125.000
25.000
75.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-80x160-SP
LWPV-80x160-SP/SM
80.000
160.000
25.000
110.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-80x200-SP
LWPV-80x200-SP/SM
80.000
200.000
25.000
150.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-80x250-SP
LWPV-80x250-SP/SM
80.000
250.000
40.000
170.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-80x315-SP
LWPV-80x315-SP/SM
80.000
315.000
40.000
235.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-100x50-SP
LWPV-100x50-SP/SM
100.000
50.000
25.000
0.000
50.000
13.500
20.000
13.000
2.000
A
LWPV-100x80-SP
LWPV-100x80-SP/SM
100.000
80.000
40.000
0.000
50.000
13.500
20.000
13.000
2.000
A
LWPV-100x100-SP
LWPV-100x100-SP/SM
100.000
100.000
25.000
50.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-100x125-SP
LWPV-100x125-SP/SM
100.000
125.000
25.000
75.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-100x160-SP
LWPV-100x160-SP/SM
100.000
160.000
25.000
110.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-100x200-SP
LWPV-100x200-SP/SM
100.000
200.000
25.000
150.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-100x250-SP
LWPV-100x250-SP/SM
100.000
250.000
40.000
170.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-100x315-SP
LWPV-100x315-SP/SM
100.000
315.000
40.000
235.000
0.000
13.500
20.000
13.000
2.000
B
LWPV-125x50-SP
LWPV-125x50-SP/SM
125.000
50.000
25.000
0.000
75.000
13.500
20.000
13.000
2.000
A
LWPV-125x80-SP
LWPV-125x80-SP/SM
125.000
80.000
40.000
0.000
75.000
13.500
20.000
13.000
2.000
A
LWPV-125x100-SP
LWPV-125x100-SP/SM
125.000
100.000
25.000
50.000
75.000
13.500
20.000
13.000
2.000
C
LWPV-125x125-SP
LWPV-125x125-SP/SM
125.000
125.000
25.000
75.000
75.000
13.500
20.000
13.000
3.000
C
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LPGS/LPGSG - Stripper Guide Pins - Straight Type
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T62.1-2004 - Wing nuts-Round wing
Chinese Manufacturers
21.05.2014
12A-Ku - 12A-Ku
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T288-94 20000C - Rolling bearings-Self-aligning roller bearings-Boundary...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LRGB/LRGA - Ball Retainers (Ball Sliders)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 840-88 B - Plastic diamond knurlhead screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T18195-2000 - Hexagon nuts for fine mechanics
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T17880.5-99 - Flat head hexagon riveted nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z21 - Locking assemblies, type Z21
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 283-2007-N - Rolling bearings Cylindrical roller bearings-Boundary dim...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z10 - Locking assemblies, type Z10
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTPV - Cam Stroke Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
LTB - Thrust Bushings
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LWPSV - Sliding Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성