Q230 - Kombischrauben mit flachen Scheiben
Chinese Manufacturers
AUTOCRAFT
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/autocraft/q230.prj},{NB=Q230512},{D=5},{A=1.6},{BMIN=38},{DA=4.7},{H=1.0},{D2=10},{L=12},{D3=4.019},{B=10.400},{DK=9.500},{K=3.700},{X=1.400},{RF=8.000},{R=0.200},{M=4.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
A
[mm]
BMIN
[mm]
DA
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
X
[mm]
RF
[mm]
R
[mm]
M
[mm]
Q23038
3
1.0
25
2.8
0.5
7
8
2.387
7.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
Q230310
3
1.0
25
2.8
0.5
7
10
2.387
9.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
Q230312
3
1.0
25
2.8
0.5
7
12
2.387
11.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
Q230314
3
1.0
25
2.8
0.5
7
14
2.387
11.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
Q230316
3
1.0
25
2.8
0.5
7
16
2.387
15.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
Q230320
3
1.0
25
2.8
0.5
7
20
2.387
19.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
Q230325
3
1.0
25
2.8
0.5
7
25
2.387
24.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
Q230330
3
1.0
25
2.8
0.5
7
30
2.387
25.000
5.600
2.400
0.900
5.000
0.100
3.000
Q230410
4
1.4
38
3.8
0.8
9
10
3.141
8.600
8.000
3.100
1.200
6.500
0.200
4.400
Q230412
4
1.4
38
3.8
0.8
9
12
3.141
10.600
8.000
3.100
1.200
6.500
0.200
4.400
Q230414
4
1.4
38
3.8
0.8
9
14
3.141
10.600
8.000
3.100
1.200
6.500
0.200
4.400
Q230416
4
1.4
38
3.8
0.8
9
16
3.141
14.600
8.000
3.100
1.200
6.500
0.200
4.400
Q230420
4
1.4
38
3.8
0.8
9
20
3.141
18.600
8.000
3.100
1.200
6.500
0.200
4.400
Q230425
4
1.4
38
3.8
0.8
9
25
3.141
23.600
8.000
3.100
1.200
6.500
0.200
4.400
Q230430
4
1.4
38
3.8
0.8
9
30
3.141
28.600
8.000
3.100
1.200
6.500
0.200
4.400
Q230435
4
1.4
38
3.8
0.8
9
35
3.141
33.600
8.000
3.100
1.200
6.500
0.200
4.400
Q230440
4
1.4
38
3.8
0.8
9
40
3.141
38.000
8.000
3.100
1.200
6.500
0.200
4.400
Q230512
5
1.6
38
4.7
1.0
10
12
4.019
10.400
9.500
3.700
1.400
8.000
0.200
4.900
Q230514
5
1.6
38
4.7
1.0
10
14
4.019
10.400
9.500
3.700
1.400
8.000
0.200
4.900
Q230516
5
1.6
38
4.7
1.0
10
16
4.019
14.400
9.500
3.700
1.400
8.000
0.200
4.900
Q230520
5
1.6
38
4.7
1.0
10
20
4.019
18.400
9.500
3.700
1.400
8.000
0.200
4.900
Q230525
5
1.6
38
4.7
1.0
10
25
4.019
23.400
9.500
3.700
1.400
8.000
0.200
4.900
Q230530
5
1.6
38
4.7
1.0
10
30
4.019
28.400
9.500
3.700
1.400
8.000
0.200
4.900
Q230535
5
1.6
38
4.7
1.0
10
35
4.019
33.400
9.500
3.700
1.400
8.000
0.200
4.900
Q230540
5
1.6
38
4.7
1.0
10
40
4.019
38.000
9.500
3.700
1.400
8.000
0.200
4.900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LTPS - Cam Stroke Steel Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LUP - Cam Upper Plates
Chinese Manufacturers
21.05.2014
3V210-06 - 3V210-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
4A130-06 - 4A130-06
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LWPV - Wear Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
HB4-23-2002 - Tee,A type,asymmetry,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Z10 - Locking assemblies, type Z10
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTPV - Cam Stroke Plates-VDI 3357
Chinese Manufacturers
27.05.2014
GB/T17880.5-99 - Flat head hexagon riveted nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 17880.1-99 - Flat head riveted nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 948-88 - Slotted countersunk head screws with waisted shank
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T17880.4-99 - 120¡ãSmall countersunk head riveted nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LTB - Thrust Bushings
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LWPT - Thin Wear Plates (10t)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성