피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
5M 09 - HTD timing pulleys with pilot bore
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD timing pulleys
5M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/htd_timing_pulleys/5m/5m_09_asmtab.prj},{NB=40209024},{TYPE=24- 5M- 09F},{CODE=40209024},{T=24},{EXEC=1F},{DP=38.20},{DE=37.06},{DF=42},{DM=27.0},{DI=-},{F=14.5},{L=22.5},{D=6},{C=-},{NF=13},{WEIGHT=0.15},{MAT=STEEL C45},{L1=30.5},{DFX=42.0},{DX=6},{NFX=13},{DIX=0},{CX=0.0},{PPATH=5m_09_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d Ø Bore
[mm]
C
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
40209012
12- 5M- 09F
40209012
12
1F
19.10
17.96
23
12.0
-
14.5
20.0
4
-
14
0.03
STEEL C45
40209014
14- 5M- 09F
40209014
14
1F
22.28
21.14
25
13.0
-
14.5
20.0
6
-
2
0.04
STEEL C45
40209015
15- 5M- 09F
40209015
15
1F
23.37
22.73
28
16.0
-
14.5
20.0
6
-
4
0.05
STEEL C45
40209016
16- 5M- 09F
40209016
16
1F
25.46
24.32
28
16.5
-
14.5
20.0
6
-
4
0.06
STEEL C45
40209018
18- 5M- 09F
40209018
18
1F
28.65
27.51
32
20.0
-
14.5
20.0
6
-
6
0.07
STEEL C45
40209020
20- 5M- 09F
40209020
20
1F
31.83
30.69
36
23.0
-
14.5
22.5
6
-
8
0.10
STEEL C45
40209021
21- 5M- 09F
40209021
21
1F
33.42
32.28
38
24.0
-
14.5
22.5
6
-
9
0.12
STEEL C45
40209022
22- 5M- 09F
40209022
22
1F
35.01
33.87
39
25.5
-
14.5
22.5
6
-
15
0.13
STEEL C45
40209024
24- 5M- 09F
40209024
24
1F
38.20
37.06
42
27.0
-
14.5
22.5
6
-
13
0.15
STEEL C45
40209026
26- 5M- 09F
40209026
26
1F
41.38
40.24
44
30.0
-
14.5
22.5
6
-
12
0.18
STEEL C45
40209028
28- 5M- 09F
40209028
28
1F
44.56
43.42
48
30.5
-
14.5
22.5
6
-
11
0.21
STEEL C45
40209030
30- 5M- 09F
40209030
30
1F
47.75
46.60
51
35.0
-
14.5
22.5
6
-
16
0.25
STEEL C45
40209032
32- 5M- 09F
40209032
32
1F
50.93
49.79
54
38.0
-
14.5
22.5
8
-
18
0.28
STEEL C45
40209036
36- 5M- 09F
40209036
36
1F
57.30
56.16
60
38.0
-
14.5
22.5
8
-
21
0.33
STEEL C45
40209040
40- 5M- 09F
40209040
40
1F
63.66
62.52
71
38.0
-
14.5
22.5
8
-
25
0.42
STEEL C45
40209044
44- 5M- 09
40209044
44
3
70.03
68.89
-
38.0
54
14.5
25.5
8
5.5
-
0.17
Alumium
40209048
48- 5M- 09
40209048
48
3
76.39
75.25
-
45.0
61
14.5
25.5
8
5.5
-
0.18
Alumium
40209060
60- 5M- 09
40209060
60
3
95.49
94.35
-
45.0
80
14.5
25.5
8
5.5
-
0.23
Alumium
40209072
72- 5M- 09
40209072
72
3
114.59
113.45
-
45.0
100
14.5
25.5
8
5.5
-
0.42
Alumium
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성