카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
RTZB - 3 positions rotary cylinder
CHELIC
Cylinders
Rotary cylinder
Tooth type rotary cylinder
RTZB Rotary cylinder (3 Positions)
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/rotary_cylinder/tooth_type_rotary_cylinder/rtza_rtzb_series/rtza_rtzb_asmtab.prj},{NB=RTZB20-SD1},{TYPE=RTZB},{TORQUE=20:2.2 N*m},{SWT=-SD},{SWN=1},{TOR=20},{PPATH=assemblies/rtza_rtzb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TORQUE
Torque
[N*m]
RTZB10-SD1
10:1.5 N*m
RTZB20-SD1
20:2.2 N*m
RTZB30-SD1
30:3.2 N*m
RTZB50-SD1
50:5.5 N*m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성