카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
NQ,NQI,NQO - Knock multimount cylinder
CHELIC
Cylinders
Free mount cylinder
NQ Free mount cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/multimount_cylinder/nq_series/nq_series_asmtab.prj},{NB=NQ16X5(0)},{TYPE=NQ},{BORE=16},{STROKE=5},{MAGENT=},{SWT=},{SWN=},{POS=0},{DM=4.000},{DP=0.700},{DD=6.000},{G1=4.200},{G2=7.500},{GD=4.100},{KM=5.000},{KP=0.800},{MMM=5.000},{MMP=0.800},{UM=5.000},{UP=0.800},{UD=5.000},{W=6.0},{X=18},{YM=4.000},{YP=0.700},{AA=35.000},{AAA=45.000},{BB=51.000},{BBB=61.000},{CC=0},{CCC=25},{EM=5.000},{EP=0.800},{FF=7.000},{HH=12.500},{II=16.000},{KK=32},{NN=12.000},{O1=4.200},{O2=7.500},{O3=4.100},{PP=4.500},{RR=9.200},{SS=2.500},{TT=5.000},{WRENCH=5},{PPATH=assemblies/nq_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
WRENCH
Wrench
ⁿ/ₐ
NQ6X5
6
33
46
17
M3x0.5Px5dp
10
7
φ3.2 Thru-hole,Hole φ6x4....
7
13
13
22
3
M3x0.5P
7
7
3.2
15
10
-
-
M5x0.8P
-
NQ10X5
10
36
52
18
M3x0.5Px5dp
11
7
φ3.5 Thru-hole,Hole φ6x5 ...
10
16
15
24
4
M4x0.7P
9
7
3.4
15.5
10
-
-
M5x0.8P
-
NQ16X5
16
30
46
25
M4x0.7Px6dp
14
7
φ4.2 Thru-hole,Hole φ7.5x...
12.5
16
20
32
6
M5x0.8P
12
7
4.5
17
9.2
2
5
M5x0.8P
5
NQ20X5
20
36
55
30
M5x0.8Px8dp
16
9
φ5.5 Thru-hole,Hole φ9x8 ...
14
19
26
40
8
M6x1.0P
16
9
5.5
23.5
7
6
12
M5x0.8P
6
NQ25X5
25
40
63
38
M5x0.8Px8dp
20
10
φ5.5 Thru-hole,Hole φ9x8....
18
23
32
50
10
M8x1.25P
20
10
5.5
26
7.5
7
14
M5x0.8P
8
NQ32X5
32
42
69
48
M6x1.0Px9dp
24
11
φ6.5 Thru-hole,Hole φ11x1...
22
27
40
62
12
M10x1.25P
24
11
6.6
37
9
11
22
RC1/8
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성