카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
RC - Rotary actuator
CHANTO AIR HYDRAULICS
Rotary Actuators Air Grippers
Rotary Actuators
RC-Rotary actuator
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/rotary_actuators_air_grippers/rotary_actuators/rc_series/rc_asmtab.prj},{NB=RC-20-90},{SERIES=RC standard type},{BORE=20},{RA=90},{RS=},{SQ=},{A=84},{B=37},{CA=8.6},{CB=14},{DA=M10X1.5},{DA1=10.000},{DA2=1.500},{DB=15},{EA=M6X1.0},{EA1=6.000},{EA2=1.000},{EB=8},{F=48},{G=M6X1.0},{G1=6.000},{G2=1.000},{HA=4.5},{I=67},{J=65},{K=32},{L=4.5},{M=10},{N=6.5},{P=17},{Q=9},{R=22},{S=2.0},{T=131},{U=14},{V=40},{W=57},{X=70},{Y=29.0},{Z=18.5},{AA=M10X1.0},{AA1=10.000},{AA2=1.000},{AB=32.0},{AC=50.0},{PPATH=assemblies/rc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
HA
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
RC-16-90
RC standard type
16
76
34
8.6
14
M10X1.5
15
M6X1.0
8
43
M6X1.0
4.5
61
60
27
6.0
10
6.5
17
9
17
2.0
119
13
37
54
65
27.5
16.0
M10X1.0
28.5
50.0
RC-20-90
RC standard type
20
84
37
8.6
14
M10X1.5
15
M6X1.0
8
48
M6X1.0
4.5
67
65
32
4.5
10
6.5
17
9
22
2.0
131
14
40
57
70
29.0
18.5
M10X1.0
32.0
50.0
RC-25-90
RC standard type
25
100
50
10.2
18
M12X1.75
15
M8X1.25
8
55
M8X1.25
6.0
77
75
35
5.5
12
7.5
20
10
26
3.5
157
18
46
66
80
36.0
22.0
M14X1.5
37.5
63.0
RC-32-90
RC standard type
32
120
70
10.2
18
M12X1.75
20
M8X1.25
8
70
M8X1.25
6.0
92
90
40
6.0
12
8.0
21
12
31
4.0
175
15
60
81
100
50.0
28.0
M14X1.5
48.0
83.5
RC-40-90
RC standard type
40
140
80
10.2
18
M12X1.75
20
M8X1.25
12
80
M8X1.25
6.0
102
100
45
6.0
12
8.0
21
18
36
4.0
195
15
70
91
122
65.0
33.0
M20X1.5
58.0
100.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성