카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
HDK - Hydraulic lever type cylinder
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Power Cylinders And Booster
Hydraulic Cylinders
HDK-Hydraulic lever type cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_power_cylinders_and_booster/hydraulic_cylinders/hdk/hdk_asmtab.prj},{NB=HDK32(0)},{SERIES=HDK},{TYPE=},{BORE=Φ32},{BORE1=32},{PO=20.0},{STROKE=25},{POS=0},{A1=112},{A2=131.0},{B=85},{C1=19.0},{C2=11},{C3=9},{D=8},{E=25.0},{F=64},{G1=55},{G2=22},{G3=28},{G4=24},{H=3},{J=57},{K=44},{M=PT1/8},{MD=9.728},{N1=22},{N2=19.0},{N3=38},{N4=22},{O=P8},{L= Φ6.8 through,c'boreΦ10.5dp6.5},{LT=6.8},{LD=10.5},{LH=6.5},{PPATH=assemblies/hdk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
STROKE
Stroke
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
G4
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
[mm]
N4
[mm]
L
ⁿ/ₐ
HDK25
HDK
Φ25
25
103
122.0
76
19.0
11
9
8
25.0
64
55
22
28
24
3
55
42
PT1/8
18
17.0
33
20
Φ6.8 through,c'boreΦ10.5d...
HDK32
HDK
Φ32
25
112
131.0
85
19.0
11
9
8
25.0
64
55
22
28
24
3
57
44
PT1/8
22
19.0
38
22
Φ6.8 through,c'boreΦ10.5d...
HDK40
HDK
Φ40
30
122
144.2
90
22.2
13
10
10
30.0
77
66
26
34
29
4
69
52
PT1/4
26
19.0
40
26
Φ9 through,c'boreΦ14 dp9
HDK50
HDK
Φ50
35
137
162.4
100
25.4
15
11
12
35.5
90
77
30
39
33
4
75
58
PT1/4
32
21.5
45
30
Φ9 through,c'boreΦ14 dp9
HDK63
HDK
Φ63
40
155
186.0
111
31.8
19
15
15
43.0
110
94
36
48
39
4
96
75
PT1/4
38
22.0
52
38
Φ11 through,c'boreΦ18 dp ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성