카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
HD - compact hydraulic cylinder
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Power Cylinders And Booster
Hydraulic Cylinders
HD/HDW-compact hydraulic cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_power_cylinders_and_booster/hydraulic_cylinders/hd/hd_asmtab.prj},{NB=HD32x5(0)},{SERIES=HD},{BORE=Φ32},{BORE1=32},{STROKE=5},{ROD=},{POS=0},{A=64},{B=54},{BB=69},{C=10},{D=20},{H=25},{M=7},{N=28},{N1=12.0},{P1=1/4},{P1D=13.157},{P2T=6.6},{P2D=11.0},{P2H=6.6},{P3D=12},{P3L=1.75},{P4D=16},{P4L=1.50},{R=10},{W=17},{T=47},{S=62},{PPATH=assemblies/hd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
P1
[mm]
P2
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
P4
ⁿ/ₐ
R
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
HD20x5
Φ20
51
43
56
8
12
20
6
23
10.0
1/8
Φ5.6 through,C bore Φ9.5x...
M8x1.25
M10x1.25
5
10
30
42
HD25x5
Φ25
53
45
58
8
14
22
6
23
10.0
1/8
Φ5.6 through,C bore Φ9.5x...
M10x1.5
M12x1.25
5
12
36
48
HD32x5
Φ32
64
54
69
10
20
25
7
28
12.0
1/4
Φ6.6 through,C bore Φ11xb...
M12x1.75
M16x1.5
10
17
47
62
HD40x5
Φ40
65
55
70
10
25
30
7
28
12.0
1/4
Φ9 through,C bore Φ14xbot...
M16x2
M22x1.5
10
22
52
70
HD50x5
Φ50
71
60
76
11
30
35
8
30
12.5
1/4
Φ11 through,C bore Φ18xbo...
M20x2.5
M26x1.5
10
27
58
80
HD63x5
Φ63
80
67
85
13
35
40
10
32
16.0
3/8
Φ14 through,C bore Φ20xbo...
M27x3
M30x1.5
10
32
69
94
HD80x5
Φ80
95
78
95
17
40
45
14
35
18.0
3/8
Φ16 through,C bore Φ23xbo...
M30x3.5
M39x1.5
15
36
86
114
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성