카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
DF - Two rod cylinder
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Guided Cylinders
DF-Two Rod Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/guided_cylinders/df/df_asmtab.prj},{NB=DF16x10(0)},{SERIES=DF:Standard type},{BORE=16},{STROKE=10},{REEDSWITCH=},{SWITCHQUANTITY=},{POS=0},{A=68},{B=15},{C=53},{D=20},{F=8},{G=47},{H=7},{I=24},{J=M4X0.7dp6},{K=47},{L=53},{M=20},{M1=M4X0.7},{N1=22},{N2=10},{P1=4.5Through,C'bore8,dp7.2},{P2=4.5Through,C'bore8,dp4.3},{Q=34},{R=4},{S=57},{T=21},{U=15},{V=8},{PPATH=assemblies/df_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
DF10x10
DF:Standard type
10
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DF16x10
DF:Standard type
16
68
15
53
20
30
8
47
7
24
M4X0.7dp6
47
53
20
M4X0.7
22
10
Φ4.5Through,C'boreΦ8,dp7....
Φ4.5Through,C'boreΦ8,dp4....
34
4
57
21
15
8
DF20x10
DF:Standard type
20
78
20
58
20
35
10
55
10
28
M4X0.7dp6
55
61
24
M4X0.7
24
12
Φ4.5Through,C'boreΦ8,dp7....
Φ4.5Through,C'boreΦ8,dp4....
44
6
65
25
15
10
DF25x10
DF:Standard type
25
81
19
62
30
40
10
70
9
40.2
M5X0.8dp6
66
72
29
M4X0.7
27
12
Φ4.5Through,C'boreΦ8,dp7....
Φ4.2Through,C'boreΦ8,dp4....
56
5
80
30
15
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성