카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
FC-L - Flow control
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
FC Floating Joint
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/fc_floating_joint/fc-l.prj},{NB=FC-1012L M12X1.25},{BORE=40},{MODEL=FC-1012L},{MM=12.000},{A=57.0},{BB=20},{CC=22.0},{EE=5.0},{FF=12},{B=44},{C=19},{D=28},{E=26},{F=0},{K=24.0},{L=35},{T=5},{J=9},{G=8.0},{H=17},{N=12.0},{U=0.75},{ILLUSTRATION=Fig-5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Applicable bore size
[mm]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MXP
MxP(thread)
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
U
Allowable ecentricity
[mm]
ILLUSTRATION
Illustration
ⁿ/ₐ
FC-1008L M8X1.25
20
FC-1008L
M8X1.25
44
15
24
26
0
19.0
29
4
9
7.0
14
12.0
0.5
Fig-5
FC-1010L M10X1.25
25,30
FC-1010L
M10X1.25
44
19
26
26
0
24.0
35
5
9
8.0
17
14.0
0.75
Fig-5
FC-1012L M12X1.25
40
FC-1012L
M12X1.25
44
19
28
26
0
24.0
35
5
9
8.0
17
12.0
0.75
Fig-5
FC-1014L M14X1.5
40
FC-1014L
M14X1.5
66
22
35
36
0
40.5
56
10
14
8.0
22
17.0
1
Fig-5
FC-1018L M18X1.5
50,63
FC-1018L
M18X1.5
60
28
45
32
32
76.0
90
15
11
13.5
27
24.0
1.25
Fig-6
FC-1022L M22X1.5
80
FC-1022L
M22X1.5
68
35
50
36
36
89.0
106
20
14
16.0
32
27.0
2
Fig-6
FC-1026L M26X1.5
100
FC-1026L
M26X1.5
68
42
61
36
36
95.0
112
20
14
19.0
41
33.0
2.5
Fig-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성