카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
CM-CMS - OBLONG MASTERLINK
CARCANO
80 GRADE ACCESSORIES
Rings
CM-CMS
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/accessori_grado_80/anelli/cm_cms/cm_cms.prj},{NB=CM 1816(-)},{CODEX=CM 1816},{CODEF=CMS 1816},{WF=-},{WFX='-','with flat'},{INFO=Catalogue},{CH=18},{CH1=16},{D=32},{P=200},{L=110},{SXX=18x46},{WEIGHT=4.14},{WLL=10000},{WLL1=11200},{S=18.00},{X=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CH
Chain Ø
[mm]
CH1
Chain Ø
[mm]
D
D Size according to EN 1677-4
[mm]
P
P Size according to EN 1677-4
[mm]
L
L Size according to EN 1677-4
[mm]
SXX
SxX Size according to EN 1677-4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
WLL
W.L.L. 0°
[kg]
WLL1
W.L.L. 0°-45°
[kg]
CM 0706
CM 0706
7
6
13
110
60
8x25
0.34
1500
1600
CM 0807
CM 0807
8
7
16
110
60
8x25
0.53
2000
2120
CM 1008
CM 1008
10
8
18
135
75
8x35
0.92
3150
2800
CM 1310
CM 1310
13
10
22
160
90
11,5x35
1.60
5300
4250
CM 1613
CM 1613
16
13
26
180
100
14x46
2.46
8000
7500
CM 1816
CM 1816
18
16
32
200
110
18x46
4.14
10000
11200
CM 2018
CM 2018
20
18
36
260
140
-
6.22
12500
14000
CM 2220
CM 2220
22
20
40
300
160
-
8.95
15000
17000
CM 2622
CM 2622
26
22
45
340
180
-
12.82
21200
21200
CM 3226
CM 3226
32
26
51
350
190
-
16.55
31500
30000
CM 3632
CM 3632
36
32
57
400
200
-
27.01
40000
45000
CM 4036
CM 4036
40
36
60
430
220
-
27.01
50000
56000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성