카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series VEN compact ejectors
Camozzi
Vacuum Technology
Ejectors
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/vuoto/venturi/eiettori_compatti_serie_ven.prj},{NB=VEN-20NC-S},{SERIE=VEN},{DIAMETRO=20 = 2.0 mm},{DIAMETROX=20},{TIPOVALVOLA=NC},{VERSIONE=S},{UGELLO=2.000},{EVACUAZIONE=85.000},{ASPIRAZIONEL=140.000},{ASPIRAZIONEM=8.400},{CONSUMOL=180.000},{CONSUMOM=11.700},{CONSUMOS=200.000},{RUMOREASPIRAZ=65.000},{RUMOREMANT=75.000},{PRESSIONE=4 - 7},{DIAMTUBOARIA=6},{DIAMTUBOVUOTO=8},{DELTATEMP=0 / 50°},{L=84.000},{L1=105.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
DIAMETRO
Venturi nozzle diameter
ⁿ/ₐ
UGELLO
Nozzle Ø
[mm]
EVACUAZIONE
Degree of discharge
[%]
ASPIRAZIONEL
Max suction capacity
[(l/min)]
ASPIRAZIONEM
Max suction capacity
[(m³/h)]
CONSUMOL
Consumption
[(l/min)]
CONSUMOM
Consumption
[(m³/h)]
CONSUMOS
Exhaust consumption
[(m³/h)]
RUMOREASPIRAZ
Noise in suction
[[db(A)]]
RUMOREMANT
Noise in mantaining
[[db(A)]]
PRESSIONE
Working pressure
[bar]
DIAMTUBOARIA
Int diameter compressed air tube
[mm]
DIAMTUBOVUOTO
Int diameter for vacuum tube
[mm]
DELTATEMP
Delta temperature
[°C]
L
[mm]
L1
[mm]
VEN-20NC-S
VEN
20 = 2.0 mm
2.000
85.000
140.000
8.400
180.000
11.700
200.000
65.000
75.000
4 - 7
6
8
0 / 50°
84.000
105.000
VEN-25NC-S
VEN
25 = 2.5 mm
2.500
85.000
195.000
11.700
290.000
17.400
200.000
75.000
78.000
4 - 7
8
9
0 / 50°
93.000
106.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성