카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series VPCF round flat suction pads
Camozzi
Vacuum Technology
Suction pads
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_piatte_tonde_serie_vpcf.prj},{NB=VPCF-0250E-1/8M},{SERIE=VP},{FORMA=C = circolare},{VERSIONE=F = piatta},{DIAMETRI=0250 = 25 mm},{DIAMETRIX=0250},{MATERIALI=E = elastodur},{DFILETTATURA=G1/8},{TIPOFILETTATURA=M},{DN=4.100},{DS=26.400},{D1=28.000},{G1=G1/8},{G1X=9.728},{HM=17.000},{HF=25.000},{LG1F=8.000},{LG1M=7.500},{SW1=14.000},{Z=2.000},{VENTOSA=VPCF 0250E},{NIPPLOX=NPS-G-1/8},{DV=14.500},{HV=11.000},{GX=1/8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
FORMA
Shape
ⁿ/ₐ
VERSIONE
Version
ⁿ/ₐ
DIAMETRI
Diameters
ⁿ/ₐ
MATERIALI
Materials
ⁿ/ₐ
DFILETTATURA
Thread size
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DS
[mm]
D1
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
HM
[mm]
HF
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
Suction pad
ⁿ/ₐ
NIPPLOX
Nipple
ⁿ/ₐ
VPCF-0100E-M5M
VP
C = circular
F = flat
0100 = 10 mm
E = elastodur
M5
1.800
10.500
12.000
M5
13.500
13.500
19.000
4.700
8.000
1.000
VPCF 0100E
NPS-B-M5
VPCF-0150E-1/8M
VP
C = circular
F = flat
0150 = 15 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
16.400
18.500
G1/8
16.000
16.000
24.000
7.500
14.000
1.500
VPCF 0150E
NPS-G-1/8
VPCF-0200E-1/8M
VP
C = circular
F = flat
0200 = 20 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
21.400
23.300
G1/8
17.000
17.000
25.000
7.500
14.000
2.000
VPCF 0200E
NPS-G-1/8
VPCF-0250E-1/8M
VP
C = circular
F = flat
0250 = 25 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
26.400
28.000
G1/8
17.000
17.000
25.000
7.500
14.000
2.000
VPCF 0250E
NPS-G-1/8
VPCF-0300E-1/8M
VP
C = circular
F = flat
0300 = 30 mm
E = elastodur
G1/8
4.100
31.400
33.600
G1/8
18.000
18.000
26.000
7.500
14.000
2.500
VPCF 0300E
NPS-G-1/8
VPCF-0400E-1/4M
VP
C = circular
F = flat
0400 = 40 mm
E = elastodur
G1/4
6.100
41.400
43.700
G1/4
23.000
23.000
33.000
10.000
17.000
2.500
VPCF 0400E
NPS-A-1/4
VPCF-0500E-1/4M
VP
C = circular
F = flat
0500 = 50 mm
E = elastodur
G1/4
6.100
51.400
53.900
G1/4
24.000
24.000
34.000
10.000
17.000
3.500
VPCF 0650E
NPS-A-1/4
VPCF-0600E-1/4M
VP
C = circular
F = flat
0600 = 60 mm
E = elastodur
G1/4
6.100
61.200
65.000
G1/4
26.000
26.000
36.000
10.000
17.000
5.100
VPCF 0600E
NPS-A-1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성