카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
VPCN Series round bellow suction pads
Camozzi
Vacuum Technology
Suction pads
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_a_soffietto_tonde_serie_vpcn.prj},{NB=VPCN-0300S-3/8 = G3/8M},{SERIE=VP},{FORMA=C = circolare},{VERSIONE=N = 2,5 pieghe flessibili},{DIAMETRI=0300 = 30 mm},{DIAMETRIX=0300},{MATERIALI=S = silicone},{DFILETTATURA=3/8 = G3/8},{TIPOFILETTATURA=M},{DNM=10.300},{DNF=11.000},{D2=7.200},{D1=32.000},{DS=30.700},{G1=G3/8},{G1X=16.662},{HM=40.000},{HF=50.000},{LG1F=12.000},{LG1M=10.000},{SW1=22.000},{Z=5.000},{VENTOSA=VPCN 0300S},{NIPPLOX=NPS-A-3/8-},{HC=32.300},{HV=20.200},{HB=3.200},{DB=24.400},{DV=22.000},{DC=22.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
FORMA
Shape
ⁿ/ₐ
VERSIONE
Version
ⁿ/ₐ
DIAMETRI
Diameters
ⁿ/ₐ
MATERIALI
Materials
ⁿ/ₐ
DFILETTATURA
Thread size
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
DS
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
Suction pad
ⁿ/ₐ
NIPPLO
Nipple
ⁿ/ₐ
VPCN-0150S-1/8 = G1/8M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0150 = 15 mm
S = silicone
1/8 = G1/8
4.100
4.000
17.000
15.000
G1/8
26.300
7.500
14.000
7.300
VPCN 0150S
NPS-A-1/8-M
VPCN-0200S-1/8 = G1/8M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0200 = 20 mm
S = silicone
1/8 = G1/8
4.100
6.000
22.500
20.000
G1/8
29.400
7.500
14.000
9.100
VPCN 0200S
NPS-A-1/8-M
VPCN-0250S-1/8 = G1/8M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0250 = 25 mm
S = silicone
1/8 = G1/8
4.100
8.000
28.000
25.000
G1/8
31.300
7.500
14.000
9.800
VPCN 0250S
NPS-A-1/8-M
VPCN-0300S-1/8 = G1/8M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0300 = 30 mm
S = silicone
1/8 = G1/8
4.000
7.200
32.000
30.700
G1/8
40.000
7.500
22.000
5.000
VPCN 0300S
NPS-C-1/8-M
VPCN-0300S-1/4 = G1/4M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0300 = 30 mm
S = silicone
1/4 = G1/4
8.000
7.200
32.000
30.700
G1/4
40.000
10.000
22.000
5.000
VPCN 0300S
NPS-D-1/4-M
VPCN-0300S-3/8 = G3/8M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0300 = 30 mm
S = silicone
3/8 = G3/8
10.300
7.200
32.000
30.700
G3/8
40.000
10.000
22.000
5.000
VPCN 0300S
NPS-A-3/8-M
VPCN-0400S-1/8 = G1/8M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0400 = 40 mm
S = silicone
1/8 = G1/8
4.000
15.300
42.000
39.700
G1/8
45.000
7.500
22.000
7.000
VPCN 0400S
NPS-C-1/8-M
VPCN-0400S-1/4 = G1/4M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0400 = 40 mm
S = silicone
1/4 = G1/4
8.000
15.300
42.000
39.700
G1/4
45.000
10.000
22.000
7.000
VPCN 0400S
NPS-D-1/4-M
VPCN-0400S-3/8 = G3/8M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0400 = 40 mm
S = silicone
3/8 = G3/8
10.300
15.300
42.000
39.700
G3/8
45.000
10.000
22.000
7.000
VPCN 0400S
NPS-A-3/8-M
VPCN-0500S-1/8 = G1/8M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0500 = 50 mm
S = silicone
1/8 = G1/8
4.000
21.000
52.000
49.700
G1/8
54.000
7.500
27.000
9.000
VPCN 0500S
NPS-D-1/8-M
VPCN-0500S-1/4 = G1/4M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0500 = 50 mm
S = silicone
1/4 = G1/4
8.000
21.000
52.000
49.700
G1/4
54.000
10.000
27.000
9.000
VPCN 0500S
NPS-B-1/4-M
VPCN-0500S-3/8 = G3/8M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0500 = 50 mm
S = silicone
3/8 = G3/8
10.300
21.000
52.000
49.700
G3/8
54.000
10.000
27.000
9.000
VPCN 0500S
NPS-B-3/8-M
VPCN-0500S-1/2 = G1/2M
VP
C = circular
N = 2,5 flexible bends
0500 = 50 mm
S = silicone
1/2 = G1/2
15.000
21.000
52.000
49.700
G1/2
54.000
14.000
27.000
9.000
VPCN 0500S
NPS-A-1/2-M
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성