카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
ARP SERIES (001-150)
Camozzi
Pneumatic actuation
Rotating cylinders
Rotary cylinders Series ARP
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_rotanti/attuatori_rotanti_serie_arp/arp-001-150.prj},{NB=ARP-012-1AA-F0705-AEX(2)},{A=194.0},{B=118.500},{C=121.0},{D=67.0},{E=43.000},{G=107},{H=49},{J=12},{K=55},{L=29.5},{M=17},{N=20},{Q=10.0},{R=8},{S=5},{T=80},{U=3.000},{V=45.0},{W=20},{X=20},{Y=6.0},{Z=11.5},{BB=0.000},{CC=6.000},{EE=19.000},{D3=70},{P01=6.000},{L01=20},{H2=14},{X1=6.0},{Y01=35.300},{Y101=35.300},{I01=12.000},{R1=79.000},{D1=25.375},{D02=11.500},{D301=173.800},{D004=32.500},{D5=0.000},{D6=56.500},{D7=62.000},{D8=32.500},{D9=8.000},{D10=8.000},{DIA1=95.000},{DIA2=12.000},{DIA3=13.000},{DIA4=24.000},{INT1=86.700},{INT2=67.720},{INT4=24.750},{CH1=6.000},{F1=6.000},{F2=8.000},{SERIE=ARP},{TAGLIA=012=coppia 120 Nm},{AZIONAMENTO=1A},{ROTAZIONE=A},{MATERIALI=A},{TYPE=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
TAGLIA
Size
ⁿ/ₐ
INTERFACCIA
Interface for flange (iso 5211)
ⁿ/ₐ
ATEX
Atex
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
ØK
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
V
ØV
[mm]
W
ØW
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
BB
[mm]
CC
[mm]
EE
[mm]
ARP-001-1AA-F0300-AEX
ARP
001 = torque force 9 Nm
F0300
EX
F03
103.0
45.000
51.0
28.5
0.000
-
0
0
G1/8
10
25
22.5
9
11
-
0.0
8
5
80
2.000
22.5
16
20
4.5
11.5
0.000
0.000
0.000
ARP-003-1AA-F0305-AEX
ARP
003 = torque force 24 Nm
F0305
EX
F04
149.5
70.000
69.5
38.0
49.000
10.5
0
0
G1/8
10
25
32.0
9
11
-
0.0
8
8
80
1.500
32.0
20
20
4.5
11.5
0.000
4.000
13.000
ARP-003-1AA-F0400-AEX
ARP
003 = torque force 24 Nm
F0400
EX
F04
149.5
70.000
69.5
38.0
49.000
10.5
0
0
G1/8
10
30
32.0
11
11
-
0.0
8
8
80
1.500
32.0
20
20
4.5
11.5
0.000
4.000
13.000
ARP-005-1AA-F0507-AEX
ARP
005 = torque force 50 Nm
F0507
EX
F05-F07
186.5
87.000
90.5
49.0
49.000
22
0
0
G1/8
10
35
48.0
14
15
-
0.0
8
8
80
3.000
32.0
20
20
4.5
11.5
0.000
4.000
13.000
ARP-010-1AA-F0507-AEX
ARP
010 = torque force 100 Nm
F0507
EX
F05-F07
206.0
118.000
113.0
59.0
43.000
8
0
0
G1/8
10
35
29.5
14
19
-
0.0
8
8
80
3.000
32.0
20
20
4.5
11.5
0.000
6.000
19.000
ARP-012-1AA-F0705-AEX
ARP
012 = torque force 120 Nm
F0705
EX
F07-F05
194.0
118.500
121.0
67.0
43.000
8
107
49
G1/4
12
55
29.5
17
20
M6
10.0
8
5
80
3.000
45.0
20
20
6.0
11.5
0.000
6.000
19.000
ARP-020-1AA-F0710-AEX
ARP
020 = torque force 200 Nm
F0710
EX
F07-F10
218.0
140.500
136.5
72.0
43.000
8
107
49
G1/4
12
55
29.5
17
20
M6
10.0
8
5
80
3.000
50.0
32
20
6.5
19.0
0.000
8.000
24.000
ARP-035-1AA-F1007-AEX
ARP
035 = torque force 370 Nm
F1007
EX
F10-F07
266.0
166.500
156.0
78.0
43.000
8.5
161
73
G1/4
12
70
30.0
22
24
M6
12.0
8
5
80
3.000
61.0
32
20
7.0
19.0
0.000
8.000
24.000
ARP-055-1AA-F1210-AEX
ARP
055 = torque force 597 Nm
F1210
EX
F12-F10
312.0
207.500
191.0
95.5
43.000
20.5
161
73
G1/4
12
85
42.0
27
30
M8
15.0
8
5
130
3.000
61.0
40
30
7.5
25.5
10.000
10.000
30.000
ARP-070-1AA-F1210-AEX
ARP
070 = torque force 825 Nm
F1210
EX
F12-F10
358.0
216.000
198.0
99.0
49.000
19.5
213
102
G1/4
12
85
46.0
27
30
M8
12.0
8
6
130
3.000
72.0
40
30
7.0
25.5
10.000
10.000
30.000
ARP-100-1AA-F1400-AEX
ARP
100 = torque force 1122 N...
F1400
EX
F14
366.0
254.000
227.0
113.5
43.000
39.5
213
102
G1/4
12
100
61.0
36
40
M10
15.0
8
6
130
3.000
76.0
40
30
7.0
25.5
12.000
12.000
36.000
ARP-150-1AA-F1400-AEX
ARP
150 = torque force 1655 N...
F1400
EX
F14
394.0
304.000
280.0
140.0
48.500
51.5
244
117
G1/4
12
100
76.0
36
40
M12
22.0
8
6
130
3.000
78.0
40
30
7.0
25.5
12.000
12.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성