카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series 31 multi-position cylinders
Camozzi
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Compact magnetic cylinders Series 31 tandem-multiposition
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_serie_31_tandem_piu_posizioni/multi_pos_asy.prj},{NB=31M2A032A0/1N.},{SERIE=31},{VERSIONE=M},{FUNZIONAMENTO=2 = doppio effetto},{MATERIALI=A = stelo acciaio inox AISI 303 rullato - profilo AL},{PHY=32},{TIPOCOSTRUZ=A = standard},{HUB=0},{HUBS=1},{LSTELO=0},{ATEX=},{D=12},{D2=M6},{D3=M6},{D8H9=6},{E1=G1/8},{F=8.0},{H=46.5},{H1=90.5},{H2=21.5},{L=50},{L1=32},{L2=52.0},{T=12},{T2=4},{SW1=10},{PPATH=multi_pos_sbl.prj},{X=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
FUNZIONAMENTO
Operation
ⁿ/ₐ
MATERIALI
Materials
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
TIPOCOSTRUZ
Construction
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D8H9
[mm]
E1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
T2
[mm]
SW1
[mm]
31M2A012A0/1N
31
2 = double acting
A = rolled stainless stee...
12
A = standard
6
M4
M3
6
M5
8.0
34.5
63.5
12.5
29
18
30.0
6
4
5
31M2A016A0/1N
31
2 = double acting
A = rolled stainless stee...
16
A = standard
8
M4
M4
6
M5
8.0
34.5
63.5
12.5
29
18
30.0
8
4
7
31M2A020A0/1N
31
2 = double acting
A = rolled stainless stee...
20
A = standard
10
M5
M5
6
M5
8.0
43.5
78.0
17.0
36
22
37.5
10
4
8
31M2A025A0/1N
31
2 = double acting
A = rolled stainless stee...
25
A = standard
10
M5
M5
6
M5
8.0
39.1
78.0
17.0
40
26
41.5
10
4
8
31M2A032A0/1N
31
2 = double acting
A = rolled stainless stee...
32
A = standard
12
M6
M6
6
G1/8
8.0
46.5
90.5
21.5
50
32
52.0
12
4
10
31M2A040A0/1N
31
2 = double acting
A = rolled stainless stee...
40
A = standard
12
M6
M6
6
G1/8
8.0
45.0
90.5
21.5
60
42
62.5
12
4
10
31M2A050A0/1N
31
2 = double acting
A = rolled stainless stee...
50
A = standard
16
M8
M8
6
G1/8
8.0
47.0
90.5
18.0
68
50
71.0
12
4
13
31M2A063A0/1N
31
2 = double acting
A = rolled stainless stee...
63
A = standard
16
M10
M8
8
G1/8
8.0
50.0
100.5
26.0
87
62
91.0
12
4
13
31M2A080A0/1N
31
2 = double acting
A = rolled stainless stee...
80
A = standard
20
M10
M10
8
G1/8
8.5
59.0
112.0
26.5
107
82
111.0
16
4
17
31M2A100A0/1N
31
2 = double acting
A = rolled stainless stee...
100
A = standard
25
M10
M12
8
G1/4
10.5
71.0
135.5
26.5
128
103
133.0
20
4
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성