카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
5/2-way solenoid valves,(ISO 15407-1) 26 mm - 18 mm, bistable
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Electropneumatically and pneumatically operated valves Series 7
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_7/elettrovalvole_5_2_vie_iso_26_18_mm_bistabili.prj},{NB=751-000-P11-15-W20},{IDNR=},{MOD=751-000-P11-15-W20},{TG=26},{B=26.5},{B1=19.0},{L1=99.7},{L2=49.85},{L3=98.8},{H=39.0},{H1=64.3},{INFO=Infotext},{AX=19.000},{BX=80.700},{CX=0.200},{DX=4.000},{EX=26.600},{FX=54.350},{GX=26.350},{HX=4.850},{IX=30.450},{JX=2.250},{KX=36.450},{LX=8.400},{MX=14.700},{NX=8.000},{PX=73.900},{RX=2.000},{SX1=3.750},{TX1=73.900},{AX1=19.000},{BX1=38.000},{CX1=3.500},{DX1=5.750},{EX1=2.250},{RX1=2.750},{GX1=13.400},{RX2=6.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TG
Size ISO
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
751-000-P11-15-W20
751-000-P11-15-W20
26
26.5
19.0
99.7
49.85
98.8
39.0
64.3
752-000-P11-15-W20
752-000-P11-15-W20
18
18.5
12.5
82.2
41.10
90.0
35.2
60.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성