카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
3/2-way solenoid valve Mod. AA31
Camozzi
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directiy operated solenoid valves Series A
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_a/elettrovalvole_3_2_vie_mod_aa31.prj},{NB=AA33-CC2-*},{IDNR=},{MOD=AA33-CC2-*},{ING=G1/8 Ø4},{FUNZ=3/2 N.A. in linea},{PASS=1.5},{IMB=No},{QN=1.00},{INFO=Infotext},{VERS=4.000},{VERSX=1.000},{AX=3.000},{BX=15.500},{CX=0.000},{DX=7.000},{EX=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
ING
Inlet / outlet
ⁿ/ₐ
FUNZ
Function
ⁿ/ₐ
PASS
Orifice
[Ø mm]
IMB
Int. Man. Bistable
ⁿ/ₐ
QN
Kv(L/min)
[Nl/mm]
AA31-0C2-*
AA31-0C2-*
G1/8 M5
3/2 N.C.
1.5
Si
0.85
AA31-CC2-*
AA31-CC2-*
G1/8 Ø4
3/2 N.C.
1.5
Si
0.85
AA32-0C2-*
AA32-0C2-*
M5-M5
3/2 N.O.
1.4
Si
0.75
AA32-CC2-*
AA32-CC2-*
M5-Ø4
3/2 N.O.
1.4
Si
0.75
AA33-0C2-*
AA33-0C2-*
G1/8 M5
3/2 N.O. in-line
1.5
No
1.00
AA33-CC2-*
AA33-CC2-*
G1/8 Ø4
3/2 N.O. in-line
1.5
No
1.00
AA31-0C3-*
AA31-0C3-*
G1/8 M5
3/2 N.C.
1.5
Si
0.85
AA31-CC3-*
AA31-CC3-*
G1/8 Ø4
3/2 N.C.
1.5
Si
0.85
AA32-0C3-*
AA32-0C3-*
M5-M5
3/2 N.O.
1.4
Si
0.75
AA32-CC3-*
AA32-CC3-*
M5-Ø4
3/2 N.CO.
1.4
Si
0.75
AA33-0C3-*
AA33-0C3-*
G1/8 M5
3/2 N.O. in-line
1.5
No
1.00
AA33-CC3-*
AA33-CC3-*
G1/8 Ø4
3/2 N.O. in-line
1.5
No
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성