카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. D2062
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2062.prj},{NB=D2062 M16x1.5-M16x1.5R},{MOD=D2062 M16x1.5-M16x1.5R},{DD=M16x1.5},{D=M16x1.5},{C=8.2},{E=30},{F=21},{G=24},{H=9.0},{HH=12.5},{L=37},{M=18.5},{SW=20},{SW1=22},{D1=16.000},{DD01=16.000},{D01=19.500},{D02=14.900},{D002=19.500},{L01=5.800},{L02=14.700},{L03=18.200},{D03=14.500},{D003=11.000},{D04=10.000},{D05=10.000},{CH1=2.000},{CH2=3.000},{LF01=18.200},{LF02=12.200},{DB01=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
D2062 M16x1.5-M12x1.5R/1
D2062 M16x1.5-M12x1.5R/1
M16x1.5
M12x1.5
8.2
30
21
19
9.0
10.5
53
26.5
15
17
D2062 M16x1.5-M16x1.5R
D2062 M16x1.5-M16x1.5R
M16x1.5
M16x1.5
8.2
30
21
24
9.0
12.5
37
18.5
20
22
D2062 M16x1.5-M22x1.5R
D2062 M16x1.5-M22x1.5R
M16x1.5
M22x1.5
8.2
32
21
30
9.0
10.5
37
18.5
20
27
D2062 M22x1.5-M22x1.5R/1
D2062 M22x1.5-M22x1.5R/1
M22x1.5
M22x1.5
8.2
33
27
30
9.0
11.0
64
32.0
20
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성