카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 9555
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9555.prj},{NB=9555 6-6},{MOD=9555 6-6},{A=6x1},{A1=6},{G=6.000},{T=16.9},{E=25.0},{F=14.5},{M=22.5},{SW=9},{D1=9.728},{D01=12.700},{D02=8.900},{L01=5.900},{L02=15.400},{D03=4.000},{D05=12.000},{D07=4.000},{D08=6.000},{CH1=2.000},{CH2=3.000},{LF01=18.200},{LF02=12.800},{DB01=4.000},{DB02=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
G
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
9555 6-6
9555 6-6
6x1
6.000
16.9
25.0
14.5
22.5
9
9555 8-8
9555 8-8
8x1
8.000
18.7
27.2
16.5
25.0
11
9555 12-12
9555 12-12
12x1.5
12.000
20.7
32.2
21.0
29.5
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성