카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 9540
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9540.prj},{NB=9540 12},{MOD=9540 12},{A=12x1.5},{A1=12x1.5},{A01=12},{E=28.5},{F=20.5},{F1=20.5},{L=57},{M=28.5},{SW=15},{D01=19.500},{D02=14.900},{L01=8.300},{L02=17.200},{D05=18.000},{D07=9.000},{D08=12.100},{CH1=2.750},{CH2=5.500},{LF01=22.200},{LF02=19.200},{DB01=8.800},{DB02=7.500},{A101=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
9540 6
9540 6
6x1
6x1
22.5
14.5
14.5
45
22.5
9
9540 8
9540 8
8x1
8x1
25.0
17.0
17.0
50
25.0
11
9540 10/7
9540 10/7
10x1.5
10x15
27.5
18.5
18.5
55
27.5
15
9540 10
9540 10
10x1
10x1
27.5
18.5
18.5
55
27.5
15
9540 12
9540 12
12x1.5
12x1.5
28.5
20.5
20.5
57
28.5
15
9540 15/11
9540 15/11
15x2
15x2
34.0
24.5
24.5
68
34.0
18
9540 15
9540 15
15x1.5
15x1.5
34.0
24.5
24.5
68
34.0
18
9540 16/12
9540 16/12
16x2
16x2
37.0
25.5
25.5
74
37.0
19
9540 8-8-6
9540 8-8-6
8x1
6x1
23.0
17.0
14.5
50
25.0
11
9540 12-12-8
9540 12-12-8
12x1.5
8x1
26.5
20.5
16.5
57
28.5
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성