카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 5052... e Mod. 5082
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5052_5082_asmtab.prj},{NB=5052 1/8 (0)},{IDNR=},{MOD=5052 1/8},{MODX=5052_1/8},{A1=G1/8},{A1NDM=9.728},{A1KDM=8.566},{PHY=5},{D=17},{H=23},{L=52.0},{M=20.5},{MAX=0},{MAX1=12},{SW=14},{SW1=14},{INFO=Infotext},{D1=13.850},{D2=13.000},{D3X=0.350},{D4=13.850},{D5X=0.250},{HX=1.500},{H1=1.000},{H2=4.000},{H3=5.000},{H4=4.000},{H5=1.000},{H6=2.000},{SWX=8.500},{SWX1=4.000},{X=7.700},{PPATH=mod_5052_5082_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
5052 1/8
5052 1/8
G1/8
5
17
23
52.0
20.5
14
14
5052 1/4
5052 1/4
G1/4
5
17
24
53.0
20.5
17
17
5082 1/4
5082 1/4
G1/4
7
25
24
63.5
34.5
22
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성