카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Kit for parallel connection Mod. PM
Camozzi
Electric actuation
Electromechanical axis
Accessories 5E
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/attuazione_elettrica/assi_elettromeccanici/accessori/kit_connessione_parallelo_pm.prj},{NB=PM-5E-65-0400},{MOD=PM-5E-65-0400},{TAGLIA=65},{PROTEZIONE=IP40},{DC=50.000},{DM=14.000},{LT=26.500},{BCD=70.000},{TF=0.000},{MXD=M5x10},{MX=5.000},{DX=10.000},{PF=4.000},{F=64.500},{F1=0.000},{A=164.500},{B=32.0},{C=94.5},{G1=42.000},{G2=0.0},{J=175.10},{PESO=990},{ETA=0.62},{TG=56.5},{PL=38.000},{VA=7.000},{N=36.000},{M=40.000},{C1=8.500},{AB=6.000},{RT=8.000},{Y=19.000},{H=94.500},{SP=6.800},{DSP=18.500},{SP2=0.800},{DSP2=18.000},{BA=8.00},{B1=20.200},{DINT=34.00},{K2=4.00},{J2=6.00},{DA=48.00},{DGIUNT=22.000},{HGIUNT=2.000},{DGIUNTM=16.000},{HGIUNTM=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TAGLIA
Size
ⁿ/ₐ
PROTEZIONE
Protection
ⁿ/ₐ
DC
[mm]
DM
[mm]
LT
[mm]
BCD
[mm]
TF
[mm]
MXD
MxD
ⁿ/ₐ
PF
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
J
[kg*mm²]
PESO
Weight
[g]
ETA
Efficiency
ⁿ/ₐ
PM-5E-50-0100
PM-5E-50-0100
50
IP40
30.000
8.000
20.000
45.000
0.000
M3x8
6.000
49.500
0.000
122.500
24.8
72.5
37.000
0.0
42.94
490
0.62
PM-5E-50-0024
PM-5E-50-0024
50
IP40
38.100
8.000
22.500
0.000
47.100
M4x6
2.500
49.500
60.000
122.500
24.8
72.5
37.000
6.7
42.94
530
0.62
PM-5E-65-0400
PM-5E-65-0400
65
IP40
50.000
14.000
26.500
70.000
0.000
M5x10
4.000
64.500
0.000
164.500
32.0
94.5
42.000
0.0
175.10
990
0.62
PM-5E-65-0024
PM-5E-65-0024
65
IP40
38.100
8.000
18.000
0.000
47.100
M4x10
5.000
64.500
0.000
164.500
32.0
94.5
42.000
0.0
179.30
1000
0.62
PM-5E-80-0750
PM-5E-80-0750
80
IP40
70.000
19.000
37.500
90.000
0.000
M6x10
4.000
79.500
80.000
198.000
37.5
122.5
41.500
11.7
286.40
1460
0.62
PM-5E-80-0400
PM-5E-80-0400
80
IP40
50.000
14.000
27.000
70.000
0.000
M5x10
4.000
79.500
0.000
198.000
37.5
120.0
41.500
0.0
171.20
1160
0.62
PM-5E-80-0024
PM-5E-80-0024
80
IP40
38.100
8.000
18.000
0.000
47.100
M4x10
4.000
79.500
0.000
198.000
37.5
120.0
41.500
0.0
175.40
1180
0.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성