ISO 7089 BUMAX 109 - Plain Washer ISO 7089
BUMAX
Plain washer
Powered by
CAD모델 선택
{bumax/plan_washer/iso_7089_bumax_109.prj},{NB=7089A408415HV300109(1)},{PARTNUMBER=7089A408415HV300109},{D=8.4},{D1=16},{T=1.6},{W=0.180},{Y=1.5},{DES=ISO7089 A4 8,4 BUMAX 109 HV300},{BUMAX=bumax.png},{WMT=8},{WIT=5/16},{STANDARD= ISO 7089},{INFOWWW=Web link},{INFOWWWPDF=PDF Web Link},{HV=min 300},{SG=316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)},{BIS='B','U','M','A','X'},{LOD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Part number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
T
Nominal thickness
[mm]
WMT
For screw and nut with M thread
ⁿ/ₐ
WIT
For screw and nut with imperial thread
ⁿ/ₐ
W
Weight per 100 units
[kg]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
HV
ⁿ/ₐ
SG
Steel grade
ⁿ/ₐ
DIS
Disclaimer
ⁿ/ₐ
BUMAX 7089A4053HV300109
7089A4053HV300109
ISO7089 A4 5,3 BUMAX 109 ...
5.3
10
1.5
6
0.072
ISO 7089
min 300
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A4064HV300109
7089A4064HV300109
ISO7089 A4 6,4 BUMAX 109 ...
6.4
12
1.6
6
0.100
ISO 7089
min 300
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A408415HV300109
7089A408415HV300109
ISO7089 A4 8,4 BUMAX 109 ...
8.4
16
1.6
8
5/16
0.180
ISO 7089
min 300
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A4105HV300109
7089A4105HV300109
ISO7089 A4 10,5 BUMAX 109...
10.5
20
2.0
10
0.360
ISO 7089
min 300
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A4130HV300109
7089A4130HV300109
ISO7089 A4 13 BUMAX 109 H...
13.0
24
2.5
12
0.630
ISO 7089
min 300
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A4170HV300109
7089A4170HV300109
ISO7089 A4 17 BUMAX 109 H...
17.0
30
3.0
12
1.060
ISO 7089
min 300
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO 4032 BUMAX 109 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
28.04.2023
ISO 4035 - Hexagon thin nuts, (chamfered)
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
ISO 4014 BUMAX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4014 (DIN 931)
BUMAX
01.07.2021
ISO 7089 BUMAX 88 - Plain Washer ISO 7089
BUMAX
28.04.2023
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
ISO 7093 BUMAX 88 - Plain Washer ISO 7093
BUMAX
28.04.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
ISO4035 - Thin Hex Nuts, Steel
Berger Tools
29.05.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성