카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8177 - Ultrasonic level measuring device
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Level
Ultrasonic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/fuellstand/ultraschall/8177.prj},{NB=8177-558225-Ultraschall-Fuellstandsmessgeraet},{BUNR=558225},{AUSF=Montagegewinde NPT2},{LTA=NPT 2},{SPFR=14-36 V DC},{AUSG=4-20 mA/Hart (2Leiter)},{EA=Kabelverschraubung M20x1,5},{AUSF2=mit},{CNSMASSEXACT=1.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Description
ⁿ/ₐ
SPFR
Supply voltage
ⁿ/ₐ
AUSG
Output
ⁿ/ₐ
EA
Electrical connection
ⁿ/ₐ
AUSF2
mit / ohne Bedienmodul und Anzeige
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8177-558224-Ultrasonic le...
558224
G2 mounting thread
14-36 V DC
4-20 mA/Hart (2wire)
Cable gland M 20 x 1.5
with
1.850
8177-559243-Ultrasonic le...
559243
G2 mounting thread
14-36 V DC
4-20 mA/Hart (2wire)
Cable gland M 20 x 1.5
without
1.069
8177-558225-Ultrasonic le...
558225
NPT2 mounting thread
14-36 V DC
4-20 mA/Hart (2wire)
Cable gland M 20 x 1.5
with
1.400
8177-559244-Ultrasonic le...
559244
NPT2 mounting thread
14-36 V DC
4-20 mA/Hart (2wire)
Cable gland M 20 x 1.5
without
1.800
8177-558226-Ultrasonic le...
558226
EEx Ausführung - ATEX Zul...
14-36 V DC
4-20 mA/Hart (2wire)
Cable gland M 20 x 1.5
with
1.650
8177-559245-Ultrasonic le...
559245
EEx Ausführung - ATEX Zul...
14-36 V DC
4-20 mA/Hart (2wire)
Cable gland M 20 x 1.5
without
1.670
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성