카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2300-ISO - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
Process and Control Valves
Control Valves
Angle Seat Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/regel/schraegsitzventile/pneumatisch/2300-iso.prj},{NB=2300-ISO-DN25-SA44-050-0-8696},{PPATH=2300sbls.prj},{DN=25},{D=33.7x2.0},{LTA=SA44},{ANTG=050},{WW=0},{KV=16},{NR=9},{GV=1},{LTAC=0},{ANTYV=8696},{ANTYVB='8696'},{DIST1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection DSxWS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
GV
Geometrie Variante Gehäuse
ⁿ/ₐ
2300-ISO-DN15-SA40-050-0-...
15
13.5x1.6
SA40
050
5
1
2300-ISO-DN15-SA41-050-0-...
15
17.2x1.6
SA41
050
5
1
2300-ISO-DN15-SA42-050-0-...
15
21.3x1.6
SA42
050
5
1
2300-ISO-DN15-SA40-070-0-...
15
13.5x1.6
SA40
070
5
1
2300-ISO-DN15-SA41-070-0-...
15
17.2x1.6
SA41
070
5
1
2300-ISO-DN15-SA42-070-0-...
15
21.3x1.6
SA42
070
5
1
2300-ISO-DN20-SA43-050-0-...
20
26.9x1.6
SA43
050
10
1
2300-ISO-DN20-SA43-070-0-...
20
26.9x1.6
SA43
070
10
1
2300-ISO-DN25-SA44-050-0-...
25
33.7x2.0
SA44
050
16
1
2300-ISO-DN25-SA44-070-0-...
25
33.7x2.0
SA44
070
16
1
2300-ISO-DN25-SA44-090-0-...
25
33.7x2.0
SA44
090
16
1
2300-ISO-DN32-SA45-070-0-...
32
42.4x2.0
SA45
070
23
1
2300-ISO-DN32-SA45-090-0-...
32
42.4x2.0
SA45
090
23
1
2300-ISO-DN40-SA46-090-0-...
40
48.3x2.0
SA46
090
34
1
2300-ISO-DN40-SA46-130-0-...
40
48.3x2.0
SA46
130
36
1
2300-ISO-DN50-SA27-090-0-...
50
60.3x2.6
SA27
090
49
1
2300-ISO-DN50-SA27-130-0-...
50
60.3x2.6
SA27
130
53
1
2300-ISO-DN65-SA87-130-0-...
65
76,1x2,3
SA87
130
90
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성